50/125μm OM4マルチモード低曲げ損失光ファイバケーブルは、従来の光ファイバケーブルと比較して曲げやねじれ時の減衰が少なく、これにより光ファイバケーブルの設置とメンテナンスがより効率的になります。また、データセンター、企業ネットワーク、テレコムルーム、サーバーファーム、クラウドストレージネットワークなど、ファイバパッチケーブルが必要な場所での高密度ケーブル配線のためのスペースを節約することもできます。RoHSに適合し、ファイバパッチコードは挿入損失について光学的にテストされて高品質を保証します。
この50/125 OM4マルチモード光ファイバケーブルは、10G/40G/100Gイーサネット接続用の40G BIDI SR、10G SR、QSFP+、SFP+トランシーバなどを接続するのに理想的で、40G/100Gアプリケーションに最適なファイバです。
ご注意ください: E2000は防塵カバー付きLSHコネクタです。