FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はSMSTDXに関するものです。
この写真はSMSTDXに関するものです。
この写真はSMSTDXに関するものです。
この写真はSMSTDXに関するものです。
この写真はSMSTDXに関するものです。
この写真はSMSTDXに関するものです。
この写真はSMSTDXに関するものです。
この写真はSMSTDXに関するものです。

カスタム長さ ST/UPC-ST/UPC デュプレックス シングルモード 光パッチケーブル(2.0mm、LSZH、OS2)

#74338
#74338

G.657.A1 1/10/40/100/400Gネットワーク

752円 (税込)
FS P/N: SMSTDX
1.8K 販売数
277 レビュー
4 Q&A
長さ:
m
m
予約受付中、出荷予定日 2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
ソリューション設計
1年間保証

高品質で費用対効果の高い 9/125μm シングルモード 光ファイバケーブル

企業ネットワーク、通信網室、サーバファーム、クラウドストレージネットワーク、ファイバパッチコードが必要な場所には、9/125μmシングルモード光ファイバケーブルが最適です。 これはRoHSに準拠しており、ファイバパッチコードは挿入損失について光学的にテストされて高品質を保証します。

この9/125μm OS2シングルモードケーブルは、1G/10G/40G/100Gイーサネット接続に最適です。1310nmで最大10kmのデータ、1550nmで最大40kmのデータを送信できます。

ご注意ください: E2000は防塵カバー付きLSHコネクタです。

製品規格
コネクタの種類
ST/UPC - ST/UPC
ファイバグレード
G.657.A1(G.652.Dと互換性あり)
ファイバ種類
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 50dB
最小曲げ半径
(ファイバコア)
10mm
最小曲げ半径
(ファイバケーブル)
10/5D(動的/静的)
減衰量(λ=1310nm)
0.36dB/km
減衰量(λ=1550nm)
0.22dB/km
ファイバ芯数
デュプレックス
ケーブル外径(OD)
2.0mm
ケーブルジャケット
LSZH
極性
A(Tx) - B(Rx)
動作温度範囲
-20 ~ 70°C
保存温度範囲
-40 ~ 80°C

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光パッチケーブルを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

光バッチケーブルのテスト保証プログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
特徴
キャリアグレードのケーブルで伝送品質を確保

優れたケーブルアセンブリは、光の損失を低減し、多様なケーブルの要件に容易に対応します。

10/5D最小曲げ半径

G.657.A1ファイバは、よりタイトなケーブル曲げを可能にします。

ジルコニアセラミックフェルール

精密なフェルールは、挿入寿命が500回に達します。

90-150N引張強度

耐引張りケーブルで断線を防ぎ、長寿命化を実現します。

さまざまな屋内設置のニーズに対応

データセンターでのネットワークキャビネット接続、天井配線、床下配線に最適です。

Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
    5.0
    5 つ星
    4 つ星
    3 つ星
    2 つ星
    1 つ星
    264
    13
    0
    0
    0

    G***a

    Canada

    2024年5月14日
    5.0
    Great service and fast turn around.
    FS認証購入者
    役に立った 0
    コメント 0

    J***t

    Canada

    2023年3月20日
    5.0
    Cable was excellent but, like every other vendor, the "supply chain" problems with delivery time getting pushed out by over a week from promised...not FS.Com fault nor FedEx fault just the way it is at the moment.
    FS認証購入者
    役に立った 0
    コメント 0

    R***r

    United States

    2022年4月04日
    5.0
    Quality Product Everytime
    FS認証購入者
    役に立った 0
    コメント 0
    すべてのレビューを見る
    最近閲覧した製品