FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はQSFP-4W10-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-4W10-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-4W10-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-4W10-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-4W10-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-4W10-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-4W10-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-4W10-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-4W10-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-4W10-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-4W10-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-4W10-100Gに関するものです。

Cisco QSFP-100G-4WDM-S互換 100GBASE-4WDM-10 QSFP28光モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF)

#73591
#73591

Macom Oclaro DML ≤ 3.5W LCデュプレックス SMF

96,521円 (税込)
FS P/N: QSFP-4W10-100G
99 販売数
13 レビュー
6 Q&A
グローバル倉庫1点在庫あり、配達予定日2024年7月18日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Cisco QSFP-100G-4WDM-S互換 100GBASE-4WDM-10 QSFP28モジュール(SMF、1271nm、1291nm、1311nm & 1331nm、10km、LC、DOM)

Cisco QSFP-100G-4WDM-S互換 QSFP28モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介して1271nm、1291nm、1311nm、1331nmの4つの波長を使用して、シングルモードファイバ(SMF)で最大10kmの100GBASEイーサネットスループットで使用するように設計されています。 100ギガビットイーサネット信号は、1271、1291、1311、1331nmの4波長で伝送されます。QSFP28 Extended CWDM4 MSA規格に準拠したモジュールです。 また、QSFP28 MSAで規定されているI2Cインターフェースを介してデジタル診断機能が利用でき、リアルタイムに動作パラメータにアクセスすることができます。これらの特長から、このホットスワップ対応モジュールは、データセンター、高性能コンピューティングネットワーク、エンタープライズコアおよびディストリビューションレイヤーアプリケーションなど、さまざまなアプリケーションでの使用に適しています。
ご注意: FS P/NはQSFP-4W10-100GからQSFP-4W10-100Gに変更されますが、製品は同じです。FS P/Nのみが変更されました。

製品規格
型番
QSFP-100G-4WDM-S
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps(4x 25.78Gbps)
波長
1271nm、1291nm、1311nmと1331nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DML CWDM
受信機タイプ
PIN
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
送信パワー
-6.5 ~ 2.5dBm
受信感度
< -13dBm
パワーバジェット
6.5dB
受信感度
2.5dBm
消費電力
≤ 3.5W
消光比
> 3.5dB
変調方式
NRZ
CDR (クロック&データリカバリー)
TX&RX内蔵CDR
パッケージング技術
COB(チップオンボード)包装
ホストFEC
対応
電磁両立性(EMC)
対応
符号誤り率 (BER)
5E-5
通信プロトコル
QSFP28 MSA準拠
送信器・分散ペナルティ
3.0dB
適用
100GBASEイーサネット、データセンター
保証期間
5年間

品質テストプログラム

決め手である弊社の光学テストプログラムをご覧下さい。

品質テストプログラム

品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
データセンター向け100G接続
3.5Wの低消費電力、高密度、高速性を特徴とするQSFP28モジュールは、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
信頼性を高める総合的なテスト
先進の設備と厳しいプロセスを経て認定された、高品質・高信頼性のオプティクスをお届けします。
光スペクトル試験
パケットロス & CRCなし
アイパターン検査
マスクマージン> 20%
符号誤り率検査
BER 1E-12
温度範囲検査
0 ~ 70℃
中心波長
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
コネクタ
LCデュプレックス
LCデュプレックス
LCデュプレックス
LCデュプレックス
LCデュプレックス
最大伝送距離
10km
10km
10km
10km
10km
適用ケーブル
SMF
SMF
SMF
SMF
SMF
変調方式
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
PAM4
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
送信機タイプ
DML CWDM
4x LAN WDM EML
4x LAN WDM DML TOSA
EML
4x LAN WDM EML
パッケージング技術
COB(チップオンボード)パッケージング
BOXパッケージング
COB(チップオンボード)パッケージング
COB(チップオンボード)パッケージング
BOXパッケージング
チップ
Semtechチップ
Semtechチップ
Broadcomチップ
Semtechチップ
Semtechチップ
温度範囲
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (産業用)
応用
データセンター
100GBASEイーサネット
データセンター
100GBASEイーサネット
データセンター
100GBASEイーサネット
400Gから4x 100Gブレイクアウト
800Gから8x 100Gブレイクアウト
データセンター
100GBASEイーサネット
データセンター
100GBASEイーサネット
Q&A
質問する
全て (6)Application (1)Datasheet (1)FEC (1)MSA (1)Product Recommendation (1)Specification (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
13
0
0
0
0

R***r

United States

2020年8月16日
5.0
Restricted by our tight budget, the account manager advised this 100G 4WDM QSFP28 transceiver for me and explained the differences between it and the LR4 module. We also bought some LC cables and patch panels to realize the connection with the help of the tech guys. We are thrilled by the professionalism and the thoughtfulness of the FS staff. Thanks again for your helpful advice and guidance!
FS認証購入者
役に立った 18
コメント 0

D***r

Austria

2020年7月28日
5.0
Die Lieferzeit dauert nur 2 Tage. Wunderbar! FS bietet eine ganz schnelle Lieferung.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

M***o

United Kingdom

2020年6月26日
5.0
A little bit worried about third-party vendors previously: products' quality & compatibility, shipping & delivery, after-sales services, etc. Things seemed to be different for FS. We purchased some 100G modules for trial. All of them passed our tests with great performances, and fully compatible with our switches. The parcels were intact and arrived on time, by the way. Totally beyond my imaginations. We would continue to place orders here.
FS認証購入者
役に立った 15
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品