Cat6aネットワーク用LANパッチケーブルは屋内のデータセンターアプリケーション向けの費用対効果の高いソリューションであり、ケーブルの100メートル以内で最大10GBase-Tおよび500MHzをサポートします。また、以前のすべてのカテゴリと完全な後方互換性があります。
FS Cat6aパッチケーブルの導体は、高い導電率と低い信号伝送減衰を備えた無酸素銅を使用しています。シース材料は、環境に優しい新しい材料のPVC CMであり、耐久性、難燃性、耐屈曲性に優れています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Cat6aネットワーク用LANパッチケーブルは屋内のデータセンターアプリケーション向けの費用対効果の高いソリューションであり、ケーブルの100メートル以内で最大10GBase-Tおよび500MHzをサポートします。また、以前のすべてのカテゴリと完全な後方互換性があります。
FS Cat6aパッチケーブルの導体は、高い導電率と低い信号伝送減衰を備えた無酸素銅を使用しています。シース材料は、環境に優しい新しい材料のPVC CMであり、耐久性、難燃性、耐屈曲性に優れています。
RJ45モジュラープラグ、PVCジャケット、ストレインリリーフブーツにより、ケーブルの耐用年数を向上させます。
RJ45モジュラープラグ
モジュラープラグにより、ネットワーク接続の安定性を向上させます。
PVCジャケット
PVCジャケットは難燃性に優れています。
ストレインリリーフブーツ
ブーツは、プラグを差し込んだり抜いたりする際の摩擦を増加させます。
LANケーブルはフルーク・パッチコードテストに合格し、指定されたテストレポートを提供します。このレポートには、NEXT、PS NEXT、ACR-F、PS ACR-F、ACR-N、PS ACR-N、およびRLが含まれます。
t***n
Denmark
B***t
United States
G***a
United Kingdom