Cat8ネットワーク用LANパッチケーブルは、屋内データセンターアプリケーション向けの費用対効果の高いソリューションであり、ケーブルの30メートル以内で最大25/40GBase-Tおよび2000MHzをサポートします。また、以前のすべてのカテゴリと完全な下位互換性があります。
FS Cat8パッチケーブルの導体は、高い導電率と低い信号伝送減衰を備えた無酸素銅を適用します。シース材料は、環境に優しい新しい材料のPVC CMXであり、耐久性、難燃性、耐屈曲性を備えています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
16ft(5m)Cat8ツメ折れ防止 シールド付き(SFTP)イーサネットネットワーク用LANパッチケーブル(PVC CM、オフホワイト)
#72760
#72760
1,363円 (税込)
FS P/N: C8SFTPSGPVC
4.4K 販売数
1 レビュー
5 Q&A
グローバル倉庫295点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
200 点仕入れ中、配達予定日2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
Cat8ツメ折れ防止 シールド付き(SFTP)イーサネットネットワーク用LANパッチケーブル、28AWG、25/40GBase-T
製品規格
ケーブルタイプ
Cat8ツメ折れ防止
シールドタイプ
シルド付き(SFTP)
ケーブルジャケット
PVC CM(円形)
長さ
16ft(5m) (プラグを含む)
導体材質
純銅
導体タイプ
撚り線
データレート対応
25/40GBase-T
最大(テスト済み)周波数
2000MHz
ケージ規格
28 (7/0.12mm)
ケーブル外径(mm)
6.0 ± 0.2
最大伝送距離
30m
ツイストペア
4ペア
配線スキーム
T568B、ストレート
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
品質テストプログラム
LANケーブルテスト もっと見る
特徴
最大25/40GBase-Tおよび2GHz
Cat8LANケーブルは、40Gbpsの転送速度と最大2GHzの帯域幅をサポートします。
金メッキコネクタ
安定伝送
純銅導体
少ない信号損失
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
精密ツイストSFTPケーブル
8芯は4組でツイストされ、ホイルと編組シールドで包まれています。正確なツイストは、ペア間の信号クロストークを効果的に打ち消し、信号伝送の安定性を保証します。
優れた性能テスト
FS Cat8パッチケーブルは、フルークチャネルテストに100%合格し、NEXT、リターンロス、ACR-FおよびACR-Nを含む特定のテストレポートを提供します。このレポートは、すべてのパッチケーブルの品質とパフォーマンスが高いことを示しています。
https
//img-en.fs.com/file/report/16ft-cat8-sftp-patch-cable.pdf&フルークチャンネルテストレポートをご覧ください
銅ケーブルソリューション
PoEスイッチなどのデータ伝送機器を接続するために、データセンター、ネットワークキャビネット、オフィスで広く使用されています。構造化された配線ソリューションは、効率的で柔軟なデータ環境の設計、展開、さらには維持に役立ちます。
Q&A
質問する
全て (5)Application (2)Bandwidth (1)In Wall Install (1)Phone PABX System (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1
0
0
0
0
C***e
Algeria
2023年9月19日
Everything is 5 stars like every time.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品