1 結果 「72298」
製品
"72298"は、オンラインでの販売は終了していますが、FSでのサポートは継続しています。
ご参考までに、下記の類似製品をお勧めします。
- Hot
3ft(0.9m) 17AWG IEC60320電源コード(C14 - C13), 3ft (0.9m) #142008
100%電気テスト | SJT (PVC)
お探しの商品が見つかりませんか?お気軽にお問い合わせください。