Cat5e UTPパッチケーブルは、両端に高性能モジュラープラグを備えた24AWGシールドなしツイストペア撚り線銅線を備えています。ツメ折れ防止設計により、RJ45コネクタのロッククリップが損傷したり、取り付け中に折れたりするのを防ぎます。
Cat5eイーサネットネットワークケーブル規格のパフォーマンスを超え、100メートル以内で最大1000Mbpsおよび250MHzを対応可能で、屋内ギガビットイーサネットデータセンターアプリケーション向けの費用効果の高いソリューションを提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
5ft(1.5m)Cat5e ツメ折れ防止 シールドなし(UTP)LANパッチケーブル(PVC CM、灰色)
#71952
#71952
428円 (税込)
FS P/N: C5EUTPSGPVC
19.8K 販売数
3 レビュー
10 Q&A
グローバル倉庫229点在庫あり、配達予定日2024年10月1日火曜日
300 点仕入れ中、配達予定日2024年10月21日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
Cat5e ツメ折れ防止 シールドなし(UTP)ネットワーク用LANパッチケーブル、24AWG、1000Base-T
製品規格
ケーブルタイプ
Cat5eツメ折れ防止
シールドタイプ
シールドなし(U/UTP)
ケーブルジャケット
PVC CM(円形)
長さ
5ft(1.5m) (プラグを含む)
データレート対応
10/100/1000Base-T
最大(テスト済み)周波数
250MHz
導体タイプ
撚り線 純銅
コネクタ
RJ45 (オス)
ケージ規格
24 (7/0.20mm)
ケーブル外径(mm)
5.5± 0.4
PoEの互換性
PoE/PoE+/PoE++
配線スキーム
T568B、ストレート
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
品質テストプログラム
LANケーブルテスト もっと見る
接続ソリューション
特徴
250MHzの安定した伝送
このケーブルは最大250MHzまで高速化し、1000-Tイーサネットをサポートしているため、より信頼性の高いデータ伝送が可能です。
金メッキコネクタ
安定伝送
純銅導体
少ない信号損失
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
パッチケーブルの三重保護
ケーブルの耐用年数を延ばすためのRJ45モジュラープラグ、PVCジャケット、およびストレインリリーフブーツです。
RJ45モジュラープラグ
モジュラープラグは、ネットワーク接続の安定性を高めます。
PVCジャケット
PVCジャケットは優れた難燃性能を備えています。
ストレインリリーフブーツ
ブーツは、プラグを抜き差しするための摩擦を増加させます。
RJ45ポートを備えた機器で広く使用されている
データセンター向けの銅ケーブルソリューション
Fluke Networks-ケーブルテスト
ビデオ
Q&A
質問する
全て (10)Application (1)Cable Length (1)Fluke Test Report (1)In Wall Install (1)Length Mark (1)Phone PABX System (1)Pure Copper (1)T568B (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
3
0
0
0
0
J***r
United States
2023年10月11日
The shipping speed was satisfactory, my device got an effective connection.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0E***d
United States
2021年5月27日
Great Cable at a Great Price...
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0L***s
Japan
2020年6月15日
自宅のLAN環境の整理目的で購入します。
LANケーブルにタグをつけるのも考えましたが、そんなにケーブルの数も多くないので色を別々の物を買い配線しました。一目でケーブルがどこをとおっているかがわかるようになりました。私のような目的で購入する人にはLANの色が多色あるこのシリーズはお勧めです。
LANケーブルにタグをつけるのも考えましたが、そんなにケーブルの数も多くないので色を別々の物を買い配線しました。一目でケーブルがどこをとおっているかがわかるようになりました。私のような目的で購入する人にはLANの色が多色あるこのシリーズはお勧めです。
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
最近閲覧した製品