Cat6スリムパッチケーブルは、高密度のデータセンターアプリケーションに最適なソリューションです。小型パッチリードは混雑を緩和し、ラック内の空気の流れを改善できます。スナッグレスブートは、インストール中の不要なケーブルのスナッグを防ぎ、余分なストレインリリーフを提供します。高速イーサネットおよびギガビットコンピュータネットワークの場合、カテゴリ6の銅線ケーブルは、37〜55メートルのケーブルで最大10Gbps、低速(10/100 1000BASE-T標準)ネットワークで100メートルの速度をサポートします。
タップまたはクリックで画像を拡大する
6in(0.15m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) PVC CM スリムイーサネットネットワーク用LANケーブル、緑色
Hot #71914
Hot #71914
396円 (税込)
FS P/N: C6UTPSGSPVC
40.4K 販売数
33 レビュー
18 Q&A
グローバル倉庫778点在庫あり、配達予定日2024年10月1日火曜日
900 点仕入れ中、配達予定日2024年10月21日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
Cat6 ツメ折れ防止 保護カバー付き シールドなし(UTP)スリムLANパッチケーブル、28AWG、1/10G Base-T
製品規格
ケーブルタイプ
Cat6スリムツメ折れ防止
シールドタイプ
シールドなし(UTP)
ケーブルジャケット
PVC CM(円形)
長さ
6in(0.15m) (プラグを含む)
導体材質
純銅
導体タイプ
撚り線
データレート対応
1000Base-Tと最大10GBase-T
最大(テスト済み)周波数
550MHz
ケージ規格
28 (7/0.127mm)
ケーブル外径(mm)
3.8 ± 0.2
プラグ/ジャックの互換性
RJ45
ツイストペア
4ペア
配線スキーム
T568B、ストレート
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
品質テストプログラム
LANケーブルテスト もっと見る
接続ソリューション
特徴
550MHzの安定した伝送
このケーブルは最大550MHzの速度で、1000-Tイーサネットをサポートします。これにより、より信頼性の高いデータ伝送が可能になります。
金メッキコネクタ
安定伝送
純銅導体
少ない信号損失
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
LANケーブルの三重保護
ケーブルの耐用年数を延ばすためのRJ45モジュラープラグ、PVCジャケット、およびストレインリリーフブーツです。
RJ45モジュラープラグ
モジュラープラグは、ネットワーク接続の安定性を高めます。
PVCジャケット
PVCジャケットは優れた難燃性能を備えています。
ストレインリリーフブーツ
ブーツは、プラグを抜き差しするための摩擦を増加させます。
キャビネットスペースを節約し、データセンターのエアフローを促進
フルーク・ネットワークス-ケーブル試験
LANケーブルはフルーク・パッチコード試験に合格し、NEXT、PS NEXT、ACR-F、PS ACR-F、ACR-N、PS ACR-N、およびRLを含む指定されたテストレポートを提供します。
ビデオ
Q&A
質問する
全て (18)Product Comparison (2)Pure Copper (2)Advantage (1)Application (1)Bandwidth (1)Camera Security System (1)Certification (1)Customization (1)Fluke Test Report (1)Function (1)Length Mark (1)Router Modem Hisense TV (1)T568B (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
29
2
0
2
0
F***n
Canada
2024年5月10日
Those short thin cables are great, they really helped us in cleaning up our communication and server rooms.
I do have one issue with the product. It would nice if you could get into bulk packaging, our last order was of 1100 short ethernet cables, that means that we had to open 1100 bags and throw those plastic bags in the garbage, it would be better both for your customer and the environment if you could package cables in bulk like packages of 10, 50, 100. and I don't mean 10 plastic bag in 1 large bag, I mean 10 or 50 or 100 cables in 1 bag. I really like your products but the packaging is out of control.
I do have one issue with the product. It would nice if you could get into bulk packaging, our last order was of 1100 short ethernet cables, that means that we had to open 1100 bags and throw those plastic bags in the garbage, it would be better both for your customer and the environment if you could package cables in bulk like packages of 10, 50, 100. and I don't mean 10 plastic bag in 1 large bag, I mean 10 or 50 or 100 cables in 1 bag. I really like your products but the packaging is out of control.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0藤***郎
Japan
2023年12月18日
日本倉庫に無いとの事でしたが、発送処理までが2営業日と迅速でした。非常に満足しています。また、ケーブルの品質も高く、RJ-45の部品は透明でとても良い見た目でした。
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0h***o
Belgium
2023年10月18日
very flexible cable, works well! Love the transparant heads so that the leds on switches and routers reflect into it, easier to see status on high-density.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
最近閲覧した製品