Cat6スリムパッチケーブルは、高密度のデータセンターアプリケーションに最適なソリューションです。小型パッチリードは混雑を緩和し、ラック内の空気の流れを改善できます。スナッグレスブートは、インストール中の不要なケーブルのスナッグを防ぎ、余分なストレインリリーフを提供します。高速イーサネットおよびギガビットコンピュータネットワークの場合、カテゴリ6の銅線ケーブルは、37〜55メートルのケーブルで最大10Gbps、低速(10/100 1000BASE-T標準)ネットワークで100メートルの速度をサポートします。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1.5ft(0.5m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) PVC CM スリムイーサネットネットワーク用LANケーブル、赤色
Hot #71908
Hot #71908
523円 (税込)
FS P/N: C6UTPSGSPVC
15.8K 販売数
8 レビュー
17 Q&A
グローバル倉庫398点在庫あり、配達予定日2024年10月1日火曜日
180 点仕入れ中、配達予定日2024年10月21日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
Cat6 ツメ折れ防止 保護カバー付き シールドなし(UTP)スリムLANパッチケーブル、28AWG、1/10G Base-T
製品規格
ケーブルタイプ
Cat6スリムツメ折れ防止
シールドタイプ
シールドなし(UTP)
ケーブルジャケット
PVC CM(円形)
長さ
1.5ft(0.5m) (プラグを含む)
導体材質
純銅
導体タイプ
撚り線
データレート対応
1000Base-Tと最大10GBase-T
最大(テスト済み)周波数
550MHz
ケージ規格
28 (7/0.127mm)
ケーブル外径(mm)
3.8 ± 0.2
プラグ/ジャックの互換性
RJ45
ツイストペア
4ペア
配線スキーム
T568B、ストレート
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
品質テストプログラム
LANケーブルテスト もっと見る
接続ソリューション
特徴
550MHzの安定した伝送
このケーブルは最大550MHzの速度で、1000-Tイーサネットをサポートします。これにより、より信頼性の高いデータ伝送が可能になります。
金メッキコネクタ
安定伝送
純銅導体
少ない信号損失
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
LANケーブルの三重保護
ケーブルの耐用年数を延ばすためのRJ45モジュラープラグ、PVCジャケット、およびストレインリリーフブーツです。
RJ45モジュラープラグ
モジュラープラグは、ネットワーク接続の安定性を高めます。
PVCジャケット
PVCジャケットは優れた難燃性能を備えています。
ストレインリリーフブーツ
ブーツは、プラグを抜き差しするための摩擦を増加させます。
キャビネットスペースを節約し、データセンターのエアフローを促進
フルーク・ネットワークス-ケーブル試験
LANケーブルはフルーク・パッチコード試験に合格し、NEXT、PS NEXT、ACR-F、PS ACR-F、ACR-N、PS ACR-N、およびRLを含む指定されたテストレポートを提供します。
ビデオ
Q&A
質問する
全て (17)Pure Copper (2)Advantage (1)Application (1)Bandwidth (1)Camera Security System (1)Customization (1)Fluke Test Report (1)Function (1)Length Mark (1)Product Comparison (1)Router Modem Hisense TV (1)T568B (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
8
0
0
0
0
C***n
Canada
2023年9月28日
The snagless design of the connectors is a thoughtful addition, ensuring easy and secure connections without worrying about damaging the cable or the ports on my devices. This feature is particularly helpful when I need to switch devices or relocate my setup frequently.
FS認証購入者
役に立った 7
コメント 0F***a
United States
2023年7月15日
I was quite satisfied with the labeling, packaging, and quality of the cables. Everything arrived in perfect condition. The color is vibrant and fantastic! The smaller AWG really helps in a dense cabling environment. I love that the cables’ boots are translucent, too! The packaging for the blue cables was astronomically better (protection insulation, wrapped, fully and securely taped/ sealed shipping box, and fully protected). I will be recommending you to others and using your products in future projects.
FS認証購入者
役に立った 6
コメント 0C***e
Denmark
2023年1月04日
I just recieved the cables today, they look spectacular! I said that I want a more concise packaging of network cables and is just how I wanted it to be.
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0すべてのレビューを見る
最近閲覧した製品