12Gb/sシングル送信機のSFPモジュールは、最大10kmのシングルチャネルビデオ伝送アプリケーション向けのシングルモードファイバ(SMF)です。これは、SFP MSA、SFF-8472規格に準拠しています。内蔵のデジタル診断監視(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。
このモジュールは、270Mbpsから12Gbpsのデータレートを送受信するように設計されており、SMPTE 259M、SMPTE 344M、SMPTE 292M、SMPTE 424M、SMPTE ST-2081およびSMPTEST-2082シリアルレートのSDIパソロジカルパターンをサポートします。高解像度デジタル放送アプリケーションに適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
12Gb/s MSA シングル送信機ビデオパソロジカル対応モジュール(SD/HD/12G-SDI用、1310nm、20km、DOM、LC、SMF)
#71319
#71319
42,634円 (税込)
FS P/N: SFP-12G31-20
12 販売数
0 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年10月17日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
5年間保証
30日間返品
12Gb/s MSA シングル送信機ビデオパソロジカル対応SFP+モジュール(SD/HD/12G-SDI用、SMF、1310nm、20km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
SFP-12G31-20
インターフェース
シングル送信機
転送速度
12 Gbps
波長
1310nm DFB
最大伝送距離
20km
コネクタ
LCシンプレックス
送信パワー
-5~1 dBm
ビデオパソロジカルパターン機能
対応
電源装置
シングル 3.3V 電源装置
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
デジタルビデオトランシーバの応用
3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI電気-光および光-電気コンバーター
HDカメラまたはモニターシステム
高密度デジタルビデオルーターおよびスイッチ
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品