Juniper Networks互換モジュールは、LCデュプレックス・コネクタにより、波長1550nmのシングルモード・ファイバ(SMF)上で最大40kmの16GBase-ERスループットを提供します。このモジュールはSFF-8636規格に準拠しています。デジタル診断機能は、SFF-8472で規定された2線式コモン管理インターフェイスを介して利用可能で、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの機能により、この取り付けが簡単でホットスワップ可能なモジュールは、最大16Gまでのファイバ通信に適しています。このFCトランシーバーは、データセンターのストレージエリアネットワーキング、バックボーン上のデータセンター・ファイバチャネル相互接続、企業ネットワークSAN相互接続などに適用されます。
![Juniper Networks互換 16Gファイバチャネル SFP+モジュール(1550nm 40km DOM LC/UPCデュプレックス SMF) この写真はSFP-16GER-55に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/71005.main.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Juniper Networks互換 16Gファイバチャネル SFP+モジュール(1550nm 40km DOM LC/UPCデュプレックス SMF) この写真はSFP-16GER-55に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/71005.main.jpg)
![Juniper Networks互換 16Gファイバチャネル SFP+モジュール(1550nm 40km DOM LC/UPCデュプレックス SMF) この写真はSFP-16GER-55に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/71005.B.jpg)
![Juniper Networks互換 16Gファイバチャネル SFP+モジュール(1550nm 40km DOM LC/UPCデュプレックス SMF) この写真はSFP-16GER-55に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/71005.C.jpg)
![Juniper Networks互換 16Gファイバチャネル SFP+モジュール(1550nm 40km DOM LC/UPCデュプレックス SMF) この写真はSFP-16GER-55に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/71005.D.jpg)
![Juniper Networks互換 16Gファイバチャネル SFP+モジュール(1550nm 40km DOM LC/UPCデュプレックス SMF) この写真はSFP-16GER-55に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/71005.E.jpg)
![Juniper Networks互換 16Gファイバチャネル SFP+モジュール(1550nm 40km DOM LC/UPCデュプレックス SMF) この写真はSFP-16GER-55に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/71005.F.jpg)
Juniper Networks互換 16Gファイバチャネル SFP+モジュール(1550nm 40km DOM LC/UPCデュプレックス SMF)
#71005
#71005
112,369円 (税込)
FS P/N: SFP-16GER-55
69 販売数
2 レビュー
1 質問内容
グローバル倉庫1点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
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
Juniper Networks互換 16G ファイバチャネル SFP+モジュール(SMF、1550nm、40km、LC、DOM)
仕様一覧
互換ブランド
Juniper Networks
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
16Gbps
波長
1550nm
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
DFB EML
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-1~+3dBm
受信感度
< -14dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
MSA準拠
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20200414104843_448.jpg)