FMUシリーズDWDM Mux Demuxは、通常、Cバンド、50GHzグリッド(0.4nm)または100GHzグリッド(0.8nm)の4~96DWDMチャンネルで波長が密に詰め込まれた長距離伝送に使用されます。プロトコル透過性があり、10/1Gイーサネット、SDH/SONET、16/8/4/2/1Gファイバチャネル、FTTx、CATVなどのアプリケーションに適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム シングルファイバ DWDM波長合分波モジュール(Mux Demux、サイドB)
#70852
#70852
45,011円 (税込)
FS P/N: DWDM-SFB
746 販売数
3 レビュー
5 Q&A
チャネル:
4CH
B側RX:
C45、C46、C47、C48
B側TX:
C21、C22、C23、C24
コネクタ:
LC/UPC
収容方式:
FMU プラグインモジュール
特別サービス:
予約受付中、出荷予定日 2024年10月31日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
1年間保証
カスタム シングルファイバ DWDM波長合分波モジュール(Mux Demux、サイドB、TFF)
仕様一覧
チャンネル数
4/8/16/20
ITUグリッド
C15-C62
チャネル間隔
100GHz(0.8nm)
チャネル通過帯域
±0.11nm
1310nmポート通過帯域幅
1260nm ~ 1360nm
技術
TFF(薄膜フィルター)(4ch、8ch)
AAWG(ガウシアン)(16ch、20ch)
AAWG(ガウシアン)(16ch、20ch)
動作温度範囲
-40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)(TFF)
-5 ~ 65℃(23 ~ 149℉)(AWG)
-5 ~ 65℃(23 ~ 149℉)(AWG)
保存温度範囲
-40°C ~ +85°C
ご注意: FCおよびSTコネクタ付きMUXのカスタムリードタイムは約3週間です。できる限り迅速にご注文を処理し、最新情報をお知らせいたします。
特徴
DWDMソリューションのオプションのチャネルと波長
チャネルと波長が異なると、帯域幅と容量も異なります。伝送容量と将来の拡張に基づいてチャネルと波長を選択できます。
チャネル: 4-20CH
グリッドチャンネル: C15-C62/CH15-CH62
さまざまな設置条件に対応するカスタムハウジング仕様
様々な設置ニーズに対応する4種類のハウジングオプション
FMUシャーシ用のFMUプラグインマックス、ラックマウント用の2U/1Uラックマウント、省スペースのABSピッグテールマックス。
モニタリングと容量増加のためのオプションのマルチファンクションポート
チャネルのパワーレベルをモニターするためのモニターポートと、容量を増やすための拡張ポートを選択できます。1310nmまたは1550nmポートは、ネットワークの容量拡張にも役立ちます。
モニターポート
パワーメーターやOPDと接続し、トラブルシューティングを容易にする
1310nmポート
1/10/25G BiDiなどの既存の1310nmトラフィックの追加を許可する
拡張ポート
システムを拡張するために、異なるチャネルを持つ別のMuxに接続するために使用される
4つのコネクタでカスタム調整された設置をサポート
1U/2UラックマウントおよびFMUプラグインモジュールMux/DemuxはLCおよびSCコネクタでカスタマイズでき、ABSピッグテールモジュールMux/DemuxはLC、SC、STおよびFCコネクタで注文できる。
LC/SC/ST/FCコネクタは、さまざまなニーズを満たすために利用可能です。
デジタル信号伝送用のUPC。RFビデオ信号トランスポートおよびFTTx用のAPC。
お客様のニーズに合わせたカスタムソリューション
ネットワーク容量の増加
ダークファイバネットワーク上で最大96のDWDMチャンネルを同時に接続可能
ネットワーク設計と最適化
将来のネットワーク要件に対応する部品表(BOM)が含まれる
ステージングと構成のサポート
ネットワーク全体の構築、テスト、構成を含む
ビデオ
Q&A
質問する
全て (5)Insertion Loss (3)CWDM vs DWDM (1)Matching Transceivers (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
3
0
0
0
0
P***n
United States
2017年3月14日
So simple to find products and place order. Fast delivery and quality products. Bought the 40km DCM together and had no issues. Very satisfied customer. Will recommend to friends and family.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0A***n
Canada
2017年1月20日
I have purchased this 8 channels DWDM device from FS.COM. Great picture of product - very clear and easy to identify. Setting up account and ordering was very simple. Very good experience.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0R***r
United States
2016年12月27日
My first experience with them, but so far their website has been great and prices are better than most.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品