56G QSFP+ダイレクトアタッチケーブルはパッシブ銅線で動作するため、高品質の接続を確保するために追加の電力は必要ありません。このDACはIEEE802.3baおよびSFF-8436 MSA規格に準拠しています。通信事業者やデータセンターの機器室内でのコスト効率の高い近距離相互接続、最大56Gの速度でLANまたはSANアプリケーションを相互接続するのに適しています。
ご注意: FS P/NがQSFP56-PC02からQSFP-56G-PC02に変更されますが、製品は同じです。FS P/Nのみが変更されました。
タップまたはクリックで画像を拡大する
2m (7ft) 56G QSFP+パッシブダイレクトアタッチ銅製ケーブル(DAC FSスイッチ用)
#70793
#70793
12,203円 (税込)
FS P/N: QSFP-56G-PC02
4 販売数
10 レビュー
1 質問内容
グローバル倉庫3点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
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
FS 56G QSFP+ DACケーブル(2メートル、パッシブ、56G QSFP+、30AWG)
製品規格
型番
QSFP-56G-PC02
メーカー
FS
コネクタの種類
QSFP+ - QSFP+
最大伝送速度
56Gbps
最小曲げ半径
35mm
ワイヤーAWG
30AWG
ケーブルの長さ
2m (6.56ft)
ジャケット材質
PVC (OFNR)
温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
56G InfiniBand 4x FDR、10/40ギガビットイーサネット、ファイバチャネル
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
全て (1)Application (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
10
0
0
0
0
L***e
France
2023年12月19日
The cable is well-made and feels durable. It is also very flexible, which makes it easy to route through tight spaces.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0A***s
United States
2023年12月04日
Worked as expected. Fit our needs perfectly.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0T***t
United States
2023年12月03日
Worked as expected. Fit our needs perfectly.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品