Cat6 UTPパッチケーブルは、両端に高性能モジュラープラグを備えた24AWGシールドなしツイストペア撚り線銅製ケーブルを備えています。ツメ折れ防止設計により、RJ45コネクタのロッククリップが損傷したり、取り付け中に折れたりするのを防ぎます。
Cat6イーサネットネットワークケーブル規格のパフォーマンスを上回り、ケーブルから100メートル以内で最大1000Mbpsおよび250MHzをサポートする、屋内ギガビットイーサネットデータセンターアプリケーション向けの費用効果の高いソリューションを提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
6ft(1.8m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) PVC CM イーサネットネットワーク用LANケーブル、緑色
#70615
#70615
603円 (税込)
FS P/N: C6UTPSGPVC
20.3K 販売数
4 レビュー
6 Q&A
グローバル倉庫616点在庫あり、配達予定日2024年9月27日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP)ネットワーク用LANパッチケーブル、24AWG、1000Base-T
製品規格
ケーブルタイプ
Cat6ツメ折れ防止
シールドタイプ
シールドなし(U/UTP)
ケーブルジャケット
PVC CM(円形)
長さ
6ft(1.8m) (プラグを含む)
データレート対応
1000Base-Tと最大10GBase-T
最大(テスト済み)周波数
550MHz
導体タイプ
撚り線 純銅
コネクタ
RJ45 (オス)
ケージ規格
24 (7/0.20mm)
ケーブル外径(mm)
6.1 ± 0.4
PoEの互換性
PoE/PoE+/PoE++
配線スキーム
T568B、ストレート
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
品質テストプログラム
LANケーブルテスト もっと見る
接続ソリューション
特徴
550MHzの安定した伝送
このケーブルは最大550MHzの速度で、1000-Tイーサネットをサポートします。これにより、より信頼性の高いデータ伝送が可能になります。
金メッキコネクタ
安定伝送
純銅導体
少ない信号損失
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
LANケーブルの三重保護
ケーブルの耐用年数を延ばすためのRJ45モジュラープラグ、PVCジャケット、およびストレインリリーフブーツです。
RJ45モジュラープラグ
モジュラープラグは、ネットワーク接続の安定性を高めます。
PVCジャケット
PVCジャケットは優れた難燃性能を備えています。
ストレインリリーフブーツ
ブーツは、プラグを抜き差しするための摩擦を増加させます。
スパインリーフアーキテクチャは、より大規模なネットワークスケールを実現
RJ45ポートを備えた機器で広く使用されている
データセンター向けの銅線ケーブルソリューション
フルーク・ネットワークス-ケーブル試験
LANケーブルはフルーク・パッチコード試験に合格し、NEXT、PS NEXT、ACR-F、PS ACR-F、ACR-N、PS ACR-N、およびRLを含む指定されたテストレポートを提供します。
ビデオ
Q&A
質問する
全て (6)Length (2)Application (1)Cable Diameter (1)PVC Material (1)Transmission Rate (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
4
0
0
0
0
L***t
United States
2023年1月31日
I am very pleased with the cables, price, and delivery and will likely continue to purchase them from FS. I believe I will be placing another small order in the next few days for a few more random pieces that we are short on.
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0B***r
United States
2022年7月01日
Thanks for the info! We love the cables! The connectors are very robust and the cables are very nice quality. We would love to see more length options for the black cables we ordered. Let me know if that is something coming in the future.
As far as colors go, we are sticking to black for cables on users desks and blue in our network closets.
As far as colors go, we are sticking to black for cables on users desks and blue in our network closets.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0G***s
United States
2021年3月10日
Quality cable. Excellent packaging with super fast shipping
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
最近閲覧した製品