DWDMオプティカル アド/ドロップマルチプレクサー(OADM) は、WDMネットワークにおいて、C-バンドの100GHz DWDMチャネルを1本または2本のファイバにアド/ドロップし、残りの波長は必要な目的地にバイパスさせるパッシブな光デバイスです。DWDMテクノロジーを使用すると、既存および新規のネットワークにWDM 機能を効果的に追加し、光信号の伝送距離を延長できます。
DWDM OADMモジュールは、片面(東または西)および両面(東または西)構成で使用できます。対応するMUX/DeMUXユニットを光リンクの両端に配置することで、複数のデータチャネルを結合し、シングルモードファイバトランクを介して送信できます。パッシブOADMモジュールは、トランクの任意のポイントで最大4つのデータチャネルを追加またはドロップできます。
FS DWDM OADMはモジュール式でスケーラブルであり、10/1Gイーサネット、16/8/4/2/1G FC、SDH/SONET、ビデオ、CATV、FTTxアプリケーションに最適です。