12Gb/s送信機と受信機のSFPモジュールは、最大10kmのデュアルチャネルビデオ伝送アプリケーション向けのシングルモードファイバ(SMF)です。これは、SFP MSA、SFF-8472規格に準拠しています。内蔵のデジタル診断監視(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。
このモジュールは、270Mbpsから12Gbpsのデータレートを送受信するように設計されており、SMPTE 259M、SMPTE 344M、SMPTE 292M、SMPTE 424M、SMPTE ST-2081およびSMPTEST-2082シリアルレートのSDIパソロジカルパターンをサポートします。高解像度デジタル放送アプリケーションに適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
12Gb/s MSA 送信機と受信機のビデオパソロジカル対応モジュール(SD/HD/12G-SDI用、1310nm、20km、DOM、LC、SMF)
Hot #69460
Hot #69460
48,973円 (税込)
FS P/N: SFP-12G31-20
595 販売数
1 レビュー
4 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
5年間保証
30日間返品
12Gb/s MSA 送信機と受信機のビデオパソロジカル対応モジュール(SMF、1310nm、20km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
SFP-12G31-20
インターフェース
送信機&受信機
転送速度
12 Gbps
波長
1310nm DFB
最大伝送距離
20km
パッケージ
LC SFP+(DOM付き)
送信パワー
-9.2~1.5dBm
受信感度
< -20dBm
ビデオパソロジカルパターン機能
対応
電源
単一3.3V電源 商業用温度範囲
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
デジタルビデオトランシーバの応用
3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI電気-光および光-電気コンバーター
HDカメラまたはモニターシステム
高密度デジタルビデオルーターおよびスイッチ
Q&A
質問する
全て (4)Compatibility (1)Transmission (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1
0
0
0
0
A***y
United Kingdom
2017年6月21日
Decently made module for a reasonable price.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品