LC-LC Unibootコネクタは2本のファイバを2.0mmのシングルジャケットに通すことができます。スペースを節約し、風量とエネルギー効率を向上させ、ケーブル管理の問題を軽減するデータセンターなどの高密度ケーブル配線分野で使用できます。低曲げ損失ケーブルも、パフォーマンスを犠牲にすることなくステープルで留めると曲げることができます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム LC/UPC-LC/UPC デュプレックス マルチモード Uniboot BIF光パッチケーブル(0.2dB IL、2.0mm、OM4)
Hot #68573
Hot #68573
2,085円 (税込)
FS P/N: HD-OM4XXULCDX
36.1K 販売数
22 レビュー
14 Q&A
長さを選択する:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
コネクタタイプ:
フラットクリップ
ケーブルジャケット:
PVC
予約受付中、出荷予定日 2024年10月16日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
1年間保証
高品質Uniboot LC-LC、低曲げ損失光パッチケーブル
製品規格
コネクタの種類
LC - LC
研磨方式
UPC - UPC
ファイバ種類
OM4 50/125μm
波長
850/1300nm
ファイバ数
デュプレックス
ファイバグレード
低曲げ損失
挿入損失
≤ 0.2dB
反射減衰量
≥ 30dB
減衰量(λ=850nm)
2.3dB/km
減衰量(λ=1300nm)
0.6dB/km
最小曲げ半径
7.5mm
ケーブル外径(OD)
2.0mm
ケーブルジャケット
PVC/LSZH/OFNP
ジャケットの色
水色
極性
A(Tx) - B(Rx)
動作温度範囲
-20 ~ 70°C
特徴
高密度アプリケーション向けの4種類のUnibootケーブル
Unibootデザインは、スペースを大幅に節約しながら、ケーブル管理の効果と柔軟性を向上させます。高密度配線センターに理想的なソリューションです。
最小曲げ半径7.5mm
BIFファイバ、よりタイトなケーブルベンドとスラックの収納や配線を可能に。
最大引張強度100N
耐引力ケーブルは、挟まれることによるダウンタイムのリスクを軽減します。
超高純度ガラスファイバ
ファイバの純度が高く、異物がないため、減衰と信号損失が低くなります。
多様な配線ゾーンで使用される3つのジャケット材質
OFNP、PVC、LSZHのジャケットは、それぞれのタイプが異なる場所で使用されるため、その違いを知っておくことが重要です。
ニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
アプリケーションに基づいて適切なオプションを選択します。
厳格な品質管理
テスト施設の状態で高品質の製品を確保します。
テクニカルサポート
プロのエンジニアチームからサポートを受けることができます。
Q&A
質問する
全て (14)Polish Type (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
21
1
0
0
0
F***n
United States
2023年10月12日
The quality of this cable exceeded my expectations, very durable and has a strong connection. Performance is stable without any issues.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0T***n
Netherlands
2023年9月11日
FS customization service is very good. I got a product that exactly met my needs and performed very well during use.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0S***s
United States
2022年3月03日
Excellent fibers, polarity change and rapid testing, meet specifications, save space in cable trays. products highly recommended.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品