FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はHD-OM4LCDXに関するものです。
00:35
この写真はHD-OM4LCDXに関するものです。
この写真はHD-OM4LCDXに関するものです。
この写真はHD-OM4LCDXに関するものです。
この写真はHD-OM4LCDXに関するものです。
この写真はHD-OM4LCDXに関するものです。
この写真はHD-OM4LCDXに関するものです。
この写真はHD-OM4LCDXに関するものです。
この写真はHD-OM4LCDXに関するものです。
この写真はHD-OM4LCDXに関するものです。
この写真はHD-OM4LCDXに関するものです。
この写真はHD-OM4LCDXに関するものです。
この写真はHD-OM4LCDXに関するものです。
この写真はHD-OM4LCDXに関するものです。

2m(7ft) LC/UPC-LC/UPCデュプレックス マルチモード BIF光パッチケーブル(0.15dB IL、2.0mm、PVC/OFNR、OM4)

#68300
#68300

Corning BIF 40/100Gネットワーク

1,521円 (税込)
FS P/N: HD-OM4LCDX
17.4K 販売数
90 レビュー
8 Q&A
グローバル倉庫25点在庫あり、配達予定日2024年9月27日金曜日
180 点仕入れ中、配達予定日2024年10月15日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

LC/UPC-LC/UPC OM4 50/125デュプレックス低曲げ損失ファイバ

低曲げ損失ファイバは、従来のファイバケーブルに比べて曲げたりねじったりしたときの減衰が少なく、光ファイバケーブルの敷設や保守を効率的に行うことができます。

FSでは、ファイバコネクター、長さ、色、仕様、素材、パッケージなど、あらゆるOEMサービスを提供しています。

製品規格
コネクタA
LC UPCデュプレックス
コネクタB
LC UPCデュプレックス
ファイバ芯数
2芯
ファイバグレード
低曲げ損失
ファイバ種類
OM4 50/125μm
波長
850/1300nm
極性
A(Tx) - B(Rx)
ケーブルの種類
タイトバッファー
ケーブル外径(OD)
2.0mm
ケーブルジャケット
ライザー(OFNR)
最小曲げ半径(光ファイバ)
7.5mm
最小曲げ半径(ファイバケーブル)
20/10D(動的/静的)
コネクタ耐久性
1000回
引張荷重(長期/短期)
90/150N
標準挿入損失
≤ 0.08dB
最大挿入損失
≤ 0.15dB
インターフェース機能
≤ グレードB
反射減衰量
≥ 30dB
減衰量(λ=850nm)
3.0 dB/km
減衰量(λ=1310nm)
1.0 dB/km
動作温度範囲
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
保存温度範囲
-40 ~ 80°C (-40 ~ 176℉)
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
接続ソリューション
特徴
伝送の精度と安定性を保証するCorning BIFファイバ

業界をリードするCorningファイバは、柔軟性と安定性を維持しており、伝送性能を損なうことなく、狭いコーナーや手の届かない場所にも曲げることができます。

7.5mm最小曲げ半径

低曲げ損失ファイバを使用することで、ケーブルをよりタイトに曲げることができ、スラックの保管やルーティングが可能になります。

最大150N引張強度

引っ張りに強いケーブルは、挟み込みによるダウンタイムのリスクを軽減します。

超高純度ガラス繊維

ファイバの純度が高く、異物が混入していないため、低減衰、低信号損失を実現しています。

ファイバ芯数
デュプレックス/2芯
デュプレックス/2芯
デュプレックス/2芯
Uniboot/2芯
ファイバグレード
Corning低曲げ損失
低曲げ損失
低曲げ損失
Corning低曲げ損失
ジャケット
PVC
PVC
PVC
PVC
ケーブル径
2.0mm
2.0mm
3.0mm
2.0mm
挿入損失
≤ 0.15dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤0.2dB
最小曲げ半径
(ファイバコア)
20D/10D
(動的/静的)
20D/10D
(動的/静的)
20D/10D
(動的/静的)
20D/10D
(動的/静的)
動作温度範囲
-20 ~ 70℃
-20 ~ 70℃
-25 ~ 70℃
-20 ~ 70℃
適用
屋内、高帯域、低損失接続
屋内、一般建築物
屋内、危険区域
屋内、高密度DC
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
    5.0
    5 つ星
    4 つ星
    3 つ星
    2 つ星
    1 つ星
    88
    2
    0
    0
    0

    鈴***則

    Japan

    2024年6月07日
    5.0
    10G導入に伴って1階から2階に有線を引きたく購入させていただきました

    個人注文で0.6Mとか普通は出来ませんが、かなり細かい範囲でカスタマイズ出来て
    全部で約10,000ちょいと通販と変わらずでかなり便利だと思います
    FS認証購入者
    役に立った 0
    コメント 0

    F***o

    United States

    2023年12月17日
    5.0
    Nice item works perfectly tested on 10gbps.
    FS認証購入者
    役に立った 0
    コメント 0

    T***r

    United States

    2023年12月11日
    5.0
    The cable works great.
    FS認証購入者
    役に立った 0
    コメント 0
    すべてのレビューを見る
    最近閲覧した製品