この切り替え可能なunibootケーブルは、ツールを使用せずに極性を切り替えることができるユニークな設計です。ケーブル数が多く、スペースが限られているデータセンターでよく使用されます。
0.2dB IL Senko LC切替式コネクタにより、コネクタを終端し直さなくてもファイバの極性を切り替えることができます。また、すべてのケーブルにCorningの低曲げ損失ファイバを使用しているため、曲げ、ねじり、挟み込み、引き伸ばしなどのストレスに耐え、深刻な性能低下を引き起こすことはありません。
タップまたはクリックで画像を拡大する
この切り替え可能なunibootケーブルは、ツールを使用せずに極性を切り替えることができるユニークな設計です。ケーブル数が多く、スペースが限られているデータセンターでよく使用されます。
0.2dB IL Senko LC切替式コネクタにより、コネクタを終端し直さなくてもファイバの極性を切り替えることができます。また、すべてのケーブルにCorningの低曲げ損失ファイバを使用しているため、曲げ、ねじり、挟み込み、引き伸ばしなどのストレスに耐え、深刻な性能低下を引き起こすことはありません。
FSのuniboot光ファイバパッチケーブルは、IEC61300-3-35エンドフェイス規格、EIA/TIA-455-171A減衰規格、RoHSなどに合格しており、優れた標準準拠の製品とサービスを顧客に提供しています。
0.2dB IL切替可能コネクタ
コネクタを再終端せずにファイバの極性を切り替えることができます。
Corning低曲げ損失ファイバ
最小曲げ半径7.5mmの低曲げ損失ファイバは、YD/T、GB/T、ITU-Tに準拠、通気性が向上します。
2.0mmスリムUnibootデザイン
ケーブルサイズを縮小し、密度を60%節約し、ケーブル管理を容易にします。
2.0mmラウンドケーブル用のデュプレックス LCコネクタはツールを使用するこるなく極性をA-BからA-Aに切り替えることができます。
1. コネクタトップを開く
2. 極性をA-BからA-Aに切り替える
3. コネクタトップを閉じる
D***s
Martinique
D***o
United States
M***n
Canada