FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はHD-OM3SULCDXに関するものです。
この写真はHD-OM3SULCDXに関するものです。
この写真はHD-OM3SULCDXに関するものです。
この写真はHD-OM3SULCDXに関するものです。
この写真はHD-OM3SULCDXに関するものです。
この写真はHD-OM3SULCDXに関するものです。
この写真はHD-OM3SULCDXに関するものです。
この写真はHD-OM3SULCDXに関するものです。
この写真はHD-OM3SULCDXに関するものです。
この写真はHD-OM3SULCDXに関するものです。

1m (3ft) LC UPC to LC UPC Duplex OM3 Multimode Switchable Uniboot Fiber Patch Cable, PVC(OFNR)

#68275
#68275

Corning BIF 2.0mm Polarity Reversal

1,799円 (税込)
FS P/N: HD-OM3SULCDX
32 販売数
17 レビュー
0 質問内容
長さ:
予約受付中、出荷予定日 2024年10月7日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

Switchable Uniboot LC-LC, Bend Insensitive Fiber Patch Cable

The Switchable uniboot cable is a unique design that allows t

製品規格
コネクタの種類
LC - LC
研磨方式
UPC - UPC
ファイバ種類
OM3 50/125μm
ファイバ数
デュプレックス
ファイバグレード
低曲げ損失
最小曲げ半径
7.5mm
ケーブル外径(OD)
2.0mm
ケーブルジャケット
PVC
挿入損失
≤ 0.2dB
反射減衰量
≥ 30dB
引き抜き力
100N
耐久性
500サイクル
動作温度範囲
-10 ~ 70°C
保存温度範囲
-20 ~ 70°C
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
特徴
"All in One" International Quality Cable Assemblies

FS' uniboot fiber patch cable has passed IEC61300-3-35 end-face standard and EIA/TIA-455-171A attenuation standard, etc. providing customers with the outstanding, standards-compliant products and services.

Corning's Bend Insensitive Fiber

Meeting the requirements of YD/T, GB/T and ITU-T, improving airflow.

LC Licence Compliant & 0.2dB IL

The worldwide licence keeps your network running fast and smooth.

2.0mm Thin Diameter

High-quality & more compact fiber cable-60% Increase in Density.

Switchable + Uniboot LC Plus+ Patch Cable

The duplex LC connector for 2.0mm round cable, which allows the polarity to be switched from A-B to A-A without any tools.

1.Open Connector Top

2.Switch the Polarity from A-B to A-A

3.Close Connector Top

Packing & Labeling

This easy to take and well-protected fiber optical cable package has been labeled and marked by FS.COM as default. Customized label or package solution are available on request.

Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
4.9
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
16
1
0
0
0

D***s

Martinique

2022年1月07日
5.0
We need some multimode duplex LCs for testing and these worked perfectly.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0

D***o

United States

2017年7月10日
5.0

Product was delivered for free as advertised and arrived on time as promised. Besides, the sales are very friendly and help me a lot to address the problems I met.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

M***n

Canada

2017年7月08日
5.0
They contacted me immediately to let me know that there was a slightly longer lead time than I expected and did their best to try to expedite my order. Everything arrived very well packaged. After a long distance they are still intact, FS.com did a great job.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品