切替可能なUnibootケーブルは、ツールを使わずに極性を切り替えることができるユニークなデザインです。通常、ケーブル数が多くスペースが限られているデータセンターで使用されます。
0.2dB IL SENKO LC切替可能なコネクタにより、コネクタを再終端することなくファイバの極性を切り替えることができます。さらに、すべてのケーブルは、大きなパフォーマンス低下を招くことなく、曲げ、ねじれ、押し潰し、引き伸ばしなどのストレスに耐えるために、コーニングの曲げに敏感でないファイバを使用しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
切替可能なUnibootケーブルは、ツールを使わずに極性を切り替えることができるユニークなデザインです。通常、ケーブル数が多くスペースが限られているデータセンターで使用されます。
0.2dB IL SENKO LC切替可能なコネクタにより、コネクタを再終端することなくファイバの極性を切り替えることができます。さらに、すべてのケーブルは、大きなパフォーマンス低下を招くことなく、曲げ、ねじれ、押し潰し、引き伸ばしなどのストレスに耐えるために、コーニングの曲げに敏感でないファイバを使用しています。
FSのUniboot光パッチケーブルは、IEC61300-3-35エンドフェイス標準、EIA/TIA-455-171A減衰標準およびRoHSなどに合格し、お客様に優れた標準準拠の製品とサービスを提供いたします。
0.2dB IL & SENKO切替可能コネクタ
コネクタを再終端せずにファイバの極性を切り替えることができます。
Corning低曲げ損失ファイバ
最小曲げ半径7.5mmの低曲げ損失ファイバは、YD/T、GB/T、ITU-Tに準拠、通気性が向上します。
2.0mmスリムUnibootデザイン
ケーブルサイズを縮小し、密度を60%節約し、ケーブル管理を容易にします。
2.0mmラウンドケーブル用のデュプレックス LCコネクタはツールを使用するこるなく極性をA-BからA-Aに切り替えることができます。
1. コネクタトップを開く
2. 極性をA-BからA-Aに切り替える
3. コネクタトップを閉じる
F***n
United States
T***n
Netherlands
S***s
United States