FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はHD-OM4SULCDXに関するものです。
この写真はHD-OM4SULCDXに関するものです。
この写真はHD-OM4SULCDXに関するものです。
この写真はHD-OM4SULCDXに関するものです。
この写真はHD-OM4SULCDXに関するものです。
この写真はHD-OM4SULCDXに関するものです。
この写真はHD-OM4SULCDXに関するものです。
この写真はHD-OM4SULCDXに関するものです。
この写真はHD-OM4SULCDXに関するものです。
この写真はHD-OM4SULCDXに関するものです。

1m(3ft) LC/UPC-LC/UPC デュプレックス マルチモード 切替可能なUniboot光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OM4)

#68270
#68270

Corning BIF ツールレス極性反転 切り替え可能なクリップ 高密度アプリケーション

3,329円 (税込)
FS P/N: HD-OM4SULCDX
861 販売数
36 レビュー
8 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年10月16日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

切替可能なUniboot LC-LC、低曲げ損失光パッチケーブル

切替可能なUnibootケーブルは、ツールを使わずに極性を切り替えることができるユニークなデザインです。通常、ケーブル数が多くスペースが限られているデータセンターで使用されます。

0.2dB IL SENKO LC切替可能なコネクタにより、コネクタを再終端することなくファイバの極性を切り替えることができます。さらに、すべてのケーブルは、大きなパフォーマンス低下を招くことなく、曲げ、ねじれ、押し潰し、引き伸ばしなどのストレスに耐えるために、コーニングの曲げに敏感でないファイバを使用しています。

製品規格
コネクタの種類
LC - LC (Senko)
研磨方式
UPC - UPC
ファイバ種類
OM4 50/125μm
ファイバ数
デュプレックス
ファイバグレード
低曲げ損失
最小曲げ半径
7.5mm
ケーブル外径(OD)
2.0mm
ケーブルジャケット
PVC
挿入損失
≤ 0.2dB
反射減衰量
≥ 30dB
引き抜き力
100N
耐久性
500サイクル
動作温度範囲
-10 ~ 70°C
保存温度範囲
-20 ~ 70°C
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
接続ソリューション
特徴
「オールインワン」国際品質ケーブルアセンブリ

弊社のUniboot光パッチケーブルは、IEC61300-3-35エンドフェイス標準、EIA/TIA-455-171A減衰標準およびRoHSなどに合格し、お客様に優れた標準準拠の製品とサービスを提供いたします。

0.2dB IL & SENKO切替可能コネクタ

コネクタを再終端せずにファイバの極性を切り替えることができます。

Corning低曲げ損失ファイバ

最小曲げ半径7.5mmの低曲げ損失ファイバは、YD/T、GB/T、ITU-Tに準拠、通気性が向上します。

2.0mmスリムUnibootデザイン

ケーブルサイズを縮小し、密度を60%節約し、ケーブル管理を容易にします。

切替可能な+Uniboot LCプラス+パッチケーブル

2.0mmラウンドケーブル用のデュプレックス LCコネクタはツールを使用するこるなく極性をA-BからA-Aに切り替えることができます。

1. コネクタトップを開く

2. 極性をA-BからA-Aに切り替える

3. コネクタトップを閉じる

Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
4.9
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
34
2
0
0
0

F***n

United States

2023年10月12日
5.0
The quality of this cable exceeded my expectations, very durable and has a strong connection. Performance is stable without any issues.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

T***n

Netherlands

2023年9月11日
5.0
FS customization service is very good. I got a product that exactly met my needs and performed very well during use.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

S***s

United States

2022年3月03日
5.0
Excellent fibers, polarity change and rapid testing, meet specifications, save space in cable trays. products highly recommended.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品