MTP®ハーネスは、当社のトランクと組み合わせて使用することで、データセンターにおけるより高速なデータレートへのシームレスな移行を可能にします。通常、キャビネット内のパッチングに使用されます。MTP®ケーブルは、時間のかかる現場成端に代わるコスト効率の高い方法で、省スペースとケーブル管理のトラブル削減を必要とするデータセンターの高密度ファイバパッチ用に設計されています。
MTP®-8は、40G QSFP+ PLR4から10G SFP+ LR、400G OSFP/QSFP-DD DR4から100G QSFP DR、400G OSFP/QSFP-DD XDR4から100G QSFP FRの光接続および高密度データセンターアプリケーション向けに最適化されています。
ご注意: US Conec MTP®コネクタはMPO規格に完全に準拠しており、一般的なMPOコネクタと比較して高い性能レベルを達成しています。