FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真は12FMTPSMFに関するものです。
この写真は12FMTPSMFに関するものです。
この写真は12FMTPSMFに関するものです。
この写真は12FMTPSMFに関するものです。
この写真は12FMTPSMFに関するものです。
この写真は12FMTPSMFに関するものです。
この写真は12FMTPSMFに関するものです。
この写真は12FMTPSMFに関するものです。

10m(33ft) MTP®-12(メス) - MTP®-12(メス) OS2 シングルモード エリートトランクケーブル(12芯、タイプB、プレナム/OFNP、黄色)

Hot #68115
Hot #68115

40G PLR4/100G PSM4 MTP®汎用カセット

14,105円 (税込)
FS P/N: 12FMTPSMF
5.6K 販売数
38 レビュー
24 Q&A
200 点仕入れ中、配達予定日2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

MTP®メス-MTP®メス OS2 9/125 シングルモード ジャンパーケーブル

MTP®ジャンパーケーブルは、当社のトランクケーブルと組み合わせて使用することで、データセンターにおけるより高速なデータレートへのシームレスな移行を可能にします。通常、キャビネット内のパッチングに使用されます。MTP® ケーブルは、時間のかかる現場での終端に代わるコスト効率の高い代替品で、省スペースとケーブル管理のトラブル削減を必要とするデータセンターでの高密度ファイバー接続用に設計されています。

MTP®-12はMTP®-8ファイバシステムもサポートしているため、40G QSFP+ PLR4、100G QSFP28 PSM4、400G OSFP DR4/XDR4、400G QSFP-DD DR4/XDR4 光接続などの8ファイバ並列シングルモード光トランシーバアプリケーションにも最適です。

注:US Conec MTP®コネクタはMPO規格に完全に準拠しており、一般的なMPOコネクタと比較して高い性能レベルを実現しています。

製品規格
コネクタA
US Conec MTP®メス(ピンレス)
コネクタB
US Conec MTP®メス(ピンレス)
研磨方式
APC - APC
グラスファイバ
Corning SMF-28® Ultra
ファイバの種類
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
ファイバ芯数
12芯
極性
タイプB
ケーブル外径(OD)
3.0mm
ケーブルジャケット
プレナム(OFNP)
最小曲げ半径(光ファイバ)
10mm
最小曲げ半径(ファイバケーブル)
10/5D(動的/静的)
コネクタ耐久性
500回
引張荷重(長期/短期)
80/240N
挿入損失
最大0.35dB(標準0.15dB)
反射減衰量
≥ 60dB
減衰量(λ=1310nm)
≤ 0.32dB/km
減衰量(λ=1550nm)
≤ 0.18dB/km
動作温度範囲
-10 ~ 70°C (14 ~ 158℉)
保存温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185℉)
*MTPはUS Conec Ltd.の登録商標です。US ConecとFS.COMは、高性能MTPシリーズ製品の供給で提携しています。

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光パッチケーブルを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

ファイバパッチケーブルのテストアシュアードプログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
特徴
より高速なデータレートへのシームレスな移行
各ケーブルは細心の注意を払って巻かれ、配備の準備ができており、安定した高速データ伝送を実現するように設計されています。
Corning SMF-28®ウルトラファイバは、緩い保管と配線におけるきつい曲げによる光損失を低減し、ダウンタイムのリスクを軽減します。
データセンターおよびキャリアグレード・アプリケーション向け高性能MTベースUS Conec MTP®コネクタ
プレナムジャケット、最高レベルの防火安全性

OFNP(プレナム)ジャケットは、プレナム空気に安全で、UL 910規格に適合し、非格付けおよびOFNR(ライザー)定格の両方の用途に適合します。

色分けされたコネクタブーツで識別が容易

MTP® Base 8/12/24は、さまざまな展開要件に対応するため、さまざまなファイバ芯数オプションを提供します。

さまざまな環境に対応する高密度ケーブル配線
無駄を省き、ケーブル管理を最適化し、配備を迅速化することで設置コストを削減します。
データセンター
ストレージ・エリア・ネットワーク(SAN)
通信室
清潔なファイバ = 優れたパフォーマンス
光ファイバの端面を清潔に保つことは非常に重要であり、信頼性と高性能接続のための最も重要な要件の1つです。

MTP®/MPOコネクタをIBC MPOクリーナーでクリーニングします。

MTP®/MPOコネクタをカセットクリーナーでクリーニングします。

Q&A
質問する
全て (24)MTP® MPO Connector (5)Application (3)Fiber Connectors Cleaning (2)10G/40G/100G Network (1)Bend Radius (1)Cable Jacket (1)Cable Label (1)Cable Length (1)Cable Standard (1)Change Polarity and Pins (1)Compatibility (1)Connectors (1)Corning Fiber (1)Custom line sequence (1)Male/Female Connection (1)Mating Times (1)Minimum Length (1)MTP Cassettes (1)Polish Type (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
38
0
0
0
0

B***n

Spain

2023年5月22日
5.0
Quality is good and it works perfectly.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0

M***e

United States

2023年4月10日
5.0
Worked as expected, cable quality seems good.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0

G***n

United States

2023年3月30日
5.0
Seems to be well-built and was properly packaged. Was able to push 100Gb/s at line rate through this cable in back-to-back testing.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品