FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はFMT-OLP2に関するものです。
この写真はFMT-OLP2に関するものです。
この写真はFMT-OLP2に関するものです。
この写真はFMT-OLP2に関するものです。
この写真はFMT-OLP2に関するものです。
この写真はFMT-OLP2に関するものです。
この写真はFMT-OLP2に関するものです。
この写真はFMT-OLP2に関するものです。

FMT-OLP2 1+1 光回線保護スイッチ(OLP)

#66010
#66010

1+1バックアップ 高速スウィッチ< 15ms FMT WDMネットワーク

80,672円 (税込)
FS P/N: FMT-OLP2
398 販売数
10 レビュー
12 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証

ファイバ保護用1+1光回線保護システム、デュアルファイバの双方向保護、LC/UPC、プラガブルモジュール

光回線保護スイッチ(OLP)は、ネットワーク伝送路を保護するために、光信号の両端に1つずつ、ペアで使用されるデバイスです。光電力検出と自動切替を実現できます。光通信ネットワークでは、OLPは光ファイバと予備の光ファイバの光パワーをリアルタイムで監視します。光ファイバの現在の光パワーが事前設定されたスイッチングしきい値より小さい場合、アラームがオンになり、光伝送システム回線を保護するために自動的にスタンバイ光ファイバに切り替わります。

OLP 1+1は、デュアル送信と選択受信のモードを採用しています。それはPDH、SDHシステム、C/DWDMシステム、電気通信の排他的な網だけでなくCATV光ネットのような光回線保護システムで広く使われています。

仕様一覧
動作波長
1310±50nm/1550±50nm
反射減衰量
≥ 55dB
挿入損失
Tx< 3.8dB、Rx< 1.2dB
光パワー範囲の監視
+23~-50dBm
パワー分解能の監視
0.01dB
パワー精度の監視
±0.25dB
PDL
≤ 0.05dB
WDL
≤ 0.1dB
クロストーク
≥ 55dB
スイッチング速度
< 15ms
管理方式
SNMPv1、オンライン監視、簡易管理ツール
最大光パワー負荷
300mW
コネクタ
LC/UPC
適用
FMT管理シャーシ
動作温度範囲
-10 ~ +50°C
保存温度範囲
-40 ~ +80°C
シャーシの種類
1U、2U、4U
収容方式
プラガブルモジュール(FMTシャーシの1スロットを占有)
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
接続ソリューション
特徴
1+1 1U/2U/4Uマネージシャーシに配置された光回線保護モジュール

キャビネットのスペースを節約するプラグイン設計による高レベルの統合

一次光回線と二次光回線間のリアルタイム監視および高速スイッチング(15ms未満)

SNMP管理と高速、ギガビットおよび10ギガビットイーサネットをサポート

1x2スイッチを使用した高速スイッチング、1+1ポイントツーポイントOLP

1+1 OLPは、光スプリッタを使用して光信号を現用ファイバと保護ファイバにブリッジすることにより、伝送ネットワークをリンク障害から保護できます。両方のファイバを介して同時に送信されるデータです。Rxの場合、品質の良い光信号が選択されます。

オールインワンマルチサービストランスポートシステムに利用可能

マルチサービス伝送システムの一部として、ホットスワップ対応のプラグインOLPカードは1U/2U/4Uシャーシの1スロットのみを占有します。

管理システムの独自研究開発

オンライン監視はSNMPに基づいているユーザーフレンドリーなネットワーク管理システムです。このシステムは、階層型トポロジ表示、ネットワーク障害管理、アラーム、ユーザー管理およびネットワーク内のデバイスの構成をサポートできます。

Q&A
質問する
全て (12)Application (1)Documents (1)Management (1)Matching Chassis (1)Monitoring (1)Power (1)Warranty (1)Wavelength (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
10
0
0
0
0

T***a

Australia

2018年10月22日
5.0
I think it's a good design. This kind of card product can be easily managed in one chassis with other board cards, which saves us a lot of space and is also convenient to monitor and manage.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0

C***a

Canada

2018年10月14日
5.0
First purchase at FS, their product and service were all great. We needed an OLP to protect the link. After testing, the product works well, and our link can be smoothly and automatically switched to the standby link to continue transmission.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0

A***o

Monaco

2018年10月12日
5.0
The quality of the product is pretty good our links are working well now. Their engineer team has helped us a lot in using and matching products, and they are very patient. We will purchase back to FS again for the latter item.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品