FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はSFP1G-EZX-55に関するものです。
この写真はSFP1G-EZX-55に関するものです。
この写真はSFP1G-EZX-55に関するものです。
この写真はSFP1G-EZX-55に関するものです。
この写真はSFP1G-EZX-55に関するものです。
この写真はSFP1G-EZX-55に関するものです。
この写真はSFP1G-EZX-55に関するものです。
この写真はSFP1G-EZX-55に関するものです。
この写真はSFP1G-EZX-55に関するものです。
この写真はSFP1G-EZX-55に関するものです。

SMC Networks SMC1G-ZX互換 1000BASE-EZX SFPモジュール(1550nm 100km DOM LC/UPCデュプレックス SMF)

#75330
#75330

≤ 1W 1550nm SMF DDM

9,668円 (税込)
FS P/N: SFP1G-EZX-55
48 販売数
22 レビュー
5 Q&A
グローバル倉庫50点在庫あり、配達予定日2024年7月23日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

SMC Networks SMC1GSFP-ZX互換 1000BASE-ZX SFPモジュール(SMF、1550nm、100km、LC、DOM)

製品規格
型番
SMC1GSFP-ZX
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP
最大伝送速度
1000Mbps
波長
1550nm
最大伝送距離
100km
コネクタ
LCデュプレックス
光学部品
DFB 1550nm
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
0 ~ 5dBm
受信感度
< -32dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFF-8472 MSA準拠、IEEE 802.3ah-2004
* FS標準モジュールはCiscoの機器と完全に互換性があります。詳細については
をご覧下さい。
ご注意: ご注意: 長距離モジュールを短距離伝送で使用する場合は、表に従って適切な減衰器と組み合わせてください。
距離
≤ 15km
≤ 35km
≤ 55km
減衰器

品質テストプログラム

決め手である弊社の光学テストプログラムをご覧下さい。

品質テストプログラム

品質管理システム Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
データセンター向け1G接続

低消費電力を特徴とするSFPモジュールは、ギガビットイーサネットアプリケーションにコスト効率の高いソリューションを提供します。

相互運用性を証明するホスト機器でのテスト
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われており、完璧な運用が保証されています。
ホットプラグ対応SFP MSA準拠
デジタル光モニタリング
クラス1 FDAレーザー安全性
包括的なテストにより信頼性が向上
高度な設備を使用した厳格なプロセスを経て認定され、高品質で信頼性の高い光学機器が確実に提供されます。
光スペクトラム・テスト
パケットロス & CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン >20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続性を実現

モジュールを再構成して異なるブランドで動作させることで、FSボックスは在庫コストの柔軟性を提供します。.

Q&A
質問する
全て (5)Backward 1G (1)Connection (1)Matching Cables (1)Network Upgrading (1)UPC Interface (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
4.9
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
20
2
0
0
0

A***a

Saudi Arabia

2017年1月01日
5.0
SFP module plugged into the switch, cable in, works - all fine, hence five stars.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0

T***s

New Zealand

2016年5月30日
5.0
Quick shipping, and just a great overall experience will have me coming back again!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

R***n

United States

2016年5月12日
4.0
Cheap and reliable parts.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品