HPE (元QLogic)互換モジュールは、マルチモードファイバ(SMF)上で最大 10kmの8GBase-SRスループットを提供し、LCデュプレックス・コネクタ経由で1310nmの波長を使用します。このモジュールはSFF-8636規格に準拠しています。デジタル診断機能は、SFF-8472に規定された2線式共通管理インターフェイスを介して利用可能で、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの特徴により、この取り付けが簡単でホットスワップ可能なモジュールは、最大8Gまでのファイバ通信に適しています。このFCモジュールは、データセンターのストレージエリアネットワーキング、バックボーン経由のデータセンター・ファイバチャネル相互接続、企業ネットワークのSAN相互接続などに適用されます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
HPE(旧QLogic) AW584A互換 8Gファイバチャネル SFP+モジュール(1310nm 10km DOM LC/UPCデュプレックス SMF)
#65808
#65808
6,634円 (税込)
FS P/N: SFP-10GLR-31
32 販売数
37 レビュー
1 質問内容
Transceiver Models:
予約受付中、出荷予定日 2024年10月9日水曜日
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
HPE (元QLogic)互換 8Gファイバチャネル SFP+モジュール(SMF、1310nm、10km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
AW584A
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
8.5Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
DFB 1310nm
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-8~0dBm
受信感度
< -15dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
MSA準拠
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
26
7
4
0
0
G***s
United States
2017年5月07日
Website was easy to navigate and had no problems with ordering HPE AJ717A 8G Fibre Channel SFP+. Perfect!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0E***y
Canada
2017年5月07日
It is very easy to quickly find the Dell 330-4328 optics and complete order. Very good fiber transceiver manufacturer meeting my need. Will come back in near future.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0P***s
United States
2017年5月06日
Website was easy to navigate and I find what I need soon. The only suggestion: it would be better if I can check out without creating an account.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品