設置と識別が容易なケーブルラベルは、電気通信室でワイヤケーブルの識別に広く使用されています。印刷は明らかに流暢で、簡単に壊れないので、長く使えます。
![A4サイズ P型粘着ラベル用紙(3.31in.Lx1.02in.W 300枚/10シート 白色) この写真はCMLP-A4PTWTに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/65341.main.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![A4サイズ P型粘着ラベル用紙(3.31in.Lx1.02in.W 300枚/10シート 白色) この写真はCMLP-A4PTWTに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/65341.main.jpg)
![A4サイズ P型粘着ラベル用紙(3.31in.Lx1.02in.W 300枚/10シート 白色) この写真はCMLP-A4PTWTに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/65341.B.jpg)
A4サイズ P型粘着ラベル用紙(3.31in.Lx1.02in.W 300枚/10シート 白色)
Hot #65341
Hot #65341
2,377円 (税込)
FS P/N: CMLP-A4PTWT
3.8K 販売数
4 レビュー
9 Q&A
グローバル倉庫160点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
30日間返品
30日間交換
A4サイズ P型粘着ラベル用紙(3.31in.Lx1.02in.W 300枚/10シート 白色)
製品規格
型番
CMLP-A4PTWT
パッケージ
10シート(30枚/シート)
寸法(WxL)
1.02"x3.31" (26x84mm)
材質
PET
プリンター種類
レーザープリンター
動作温度範囲
-20℃ ~ 60℃
アプリケーション
ケーブル識別
ケーブル種類
光パッチケーブル、銅線など
RoHS
準拠
標準規格
TIA/EIA-606-A
特徴
品質保証と良いサービス
高度な生産技術、設備、海外からの高品質の原材料を採用し、統一として良い品質と良いサービスを設定します。
色オプション
ケーブルラベルはフルレンジで、色はオプションです。
良好な粘度
インポートされた粘度のあるファクトを使用して、粘度のある良好なパフォーマンス、脱落しにくいです。
引き裂きと耐久性
高張力と適用範囲が広い特別な総合的な材料から製造されます。
応用分野
一目でラベルの種類を識別しやすい、さまざまな鮮やかな色のラベルでケーブルグループを整理できます。
参考サイズ
さまざまなタイプのケーブルに対応する標準サイズです。
Q&A
質問する
全て (9)Template (6)Printer Type (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
4
0
0
0
0
G***h
Canada
2024年2月24日
product arrive when it was promised, and the follow up service was nice too.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0C***o
Italy
2021年8月17日
Good labels, easy to write on, stick very well to rubber cables.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0p***r
Sweden
2018年10月18日
This was my first order from FS and I am very impressed with the prompt service and excellent support.
The goods arrived quickly and well packaged.
The goods arrived quickly and well packaged.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品