0.15dBの超低IL低曲げ損失光パッチケーブルは、従来の低曲げ損失光パッチケーブルと比べて曲がりやねじれが少ないため、光ファイバケーブルの設置やメンテナンスを効率化します。また、データセンターや他の企業ネットワークでの高密度ケーブル配線のためのスペースを節約できます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム LC/SC/FC/ST デュプレックス マルチモード 低曲げ損失光パッチケーブル(0.15dB IL、2.0mm、OM4)
#61577
#61577
1,305円 (税込)
FS P/N: HD-OM4XXDX
8.4K 販売数
67 レビュー
8 Q&A
長さを選択する:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
m
コネクタA:
LC UPC
コネクタB:
LC UPC
ケーブルジャケット:
PVC
ケーブルの色:
水色
予約受付中、出荷予定日 2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
LC/SC/FC/ST 50/125 OM4 デュプレックス マルチモード エリート 低曲げ損失光パッチケーブル
製品規格
コネクタの種類
LC/SC/FC/ST デュプレックス
研磨方法
UPC
ファイバ芯数
2芯
ファイバグレード
低曲げ損失
ファイバ種類
OM4 50/125μm
波長
850/1300nm
極性
A(Tx) - B(Rx)
ケーブルの種類
タイトバッファ
ケーブル外径(OD)
2.0mm
ケーブルジャケット
ライザー(OFNR)/LSZH
最小曲げ半径(光ファイバ)
7.5mm
最小曲げ半径(ファイバケーブル)
20/10D(動的/静的)
コネクタ耐久性
1000回
引張荷重(長期/短期)
90/150N
標準挿入損失
≤ 0.08dB
最大挿入損失
≤ 0.15dB
インターフェース機能
超低損失
反射減衰量
≥ 30dB
減衰量(λ=850nm)
2.3dB/km
減衰量(λ=1300nm)
0.6dB/km
動作温度範囲
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
保存温度範囲
-40 ~ 80°C (-40 ~ 176℉)
特徴
4つのコネクタでカスタムメイドのインストールをサポート
様々なコネクタは、多様なケーブル配線要件に容易に対応できます。
SFP/SFP+/XFP光モジュールおよびLCアダプタに対応します。
GBIC/X2/XENPAK光モジュールおよびSCアダプタに対応します。
データ通信、FTTH、キャンパス、企業ネットワークなどに対応できます。
データ通信、計測機器、レーザーなどに対応できます。
多様なケーブル配線ゾーンで使用される2つのジャケット材質
PVCとLSZHジャケットの違いを知ることは重要です。
PVC(OFNR)ケーブルは、立ち上がり用途やフロア間の配線に最適です。
LSZHケーブルは、水平構造配線エリアに適しています。
ニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
アプリケーションに基づいて適切なオプションを選択します。
厳格な品質管理
テスト施設の状態で高品質の製品を確保します。
テクニカルサポート
プロのエンジニアチームからサポートを受けることができます。
ビデオ
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
65
2
0
0
0
鈴***則
Japan
2024年6月07日
10G導入に伴って1階から2階に有線を引きたく購入させていただきました
個人注文で0.6Mとか普通は出来ませんが、かなり細かい範囲でカスタマイズ出来て
全部で約10,000ちょいと通販と変わらずでかなり便利だと思います
個人注文で0.6Mとか普通は出来ませんが、かなり細かい範囲でカスタマイズ出来て
全部で約10,000ちょいと通販と変わらずでかなり便利だと思います
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0A***h
United States
2020年4月15日
Works great with routers and switches
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品