タップまたはクリックで画像を拡大する
HW CWDM-XFP10G-1390-20互換 10G CWDM XFPモジュール(1390nm 20km DOM LC SMF)
#57253
#57253
48,973円 (税込)
FS P/N: CWDM-XFP10G-20S
100 販売数
2 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年9月9日月曜日
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
HW CWDM-XFP10G-1390-20互換 10G CWDM XFPモジュール(SMF、1390nm、20km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
CWDM-XFP10G-1390-20
メーカー
FS
インタフェース
XFP
最大伝送速度
10Gbps
波長
1390nm
最大伝送距離
20km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
DFB CWDM
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-5~0dBm
受信感度
< -15dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
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
R***a
United States
2019年1月05日
Everything went quickly and smoothly without problems.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0A***e
United States
2018年11月05日
They work prefectly. They are recognized right away with the speeds advertised.. We will be using FS again the future for our Fiber needs.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品