タップまたはクリックで画像を拡大する
HW 0231A10-1290互換 1000BASE-CWDM SFPモジュール(1290nm、100km、DOM、LCデュプレックス、SMF)
#56843
#56843
10,619円 (税込)
FS P/N: CWDM-SFP1G-EZX
50 販売数
227 レビュー
2 Q&A
波長:
予約受付中、出荷予定日 2024年10月21日月曜日
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
HW 0231A10-1290互換 1000BASE-CWDM SFPモジュール(SMF、1290nm、100km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
0231A10-1290
メーカー
FS
インタフェース
SFP
最大伝送速度
1000Mbps
波長
1290nm
最大伝送距離
100km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
DFB CWDM
適用ケーブル
SMF
DOM機能
あり
送信パワー
0~5dBm
受信感度
<-30dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
MSA準拠
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
166
43
18
0
0
B***a
Spain
2023年2月28日
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0B***a
Spain
2023年2月28日
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0B***a
Spain
2023年2月28日
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品