タップまたはクリックで画像を拡大する
HW C32 DWDM-SFP1G-51.72-100互換 1000BASE-DWDM SFPモジュール(100GHz 1551.72nm 100km DOM LC SMF)
#56520
#56520
41,049円 (税込)
FS P/N: DWDM-SFP1G-EZX
47 販売数
343 レビュー
2 Q&A
波長:
予約受付中、出荷予定日 2024年07月12日金曜日
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
HW DWDM-SFP1G-51.72-100互換 1000BASE-DWDM SFPモジュール(SMF、1551.72nm、100km、LC、DOM)
製品規格
型番
DWDM-SFP1G-51.72-100
メーカー
FS
インタフェース
SFP
最大伝送速度
1000Mbps
波長
1551.72nm
最大伝送距離
100km
コネクタ
LCデュプレックス
光学部品
EML DWDM
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
0~5dBm
受信感度
< -32dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
MSA準拠
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
272
58
13
0
0
F***r
New Zealand
2020年5月04日
Bought the modules for my Meraki MS225 network switch. I quickly installed the modules on my device when I got them. They start to run just when they got turned on. They have now been in use for a while, 10/10 recommend.
FS認証購入者
役に立った 6
コメント 0E***t
Germany
2020年3月19日
I bought the Cisco and Juniper compatible DWDM modules. They do a nice job in an 85km link. Installed on my Cisco and Juniper switch at two sides, they offer a stable transmission for them. Five stars for the good products and friendly people at FS.
FS認証購入者
役に立った 19
コメント 0R***n
United States
2016年10月19日
The product I received exceeded expectations, and I will be using FS.COM again for future applications.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品