タップまたはクリックで画像を拡大する
Extreme Networks CWDM-SFP-1590-20互換 1000BASE-CWDM SFPモジュール(1590nm、20km、DOM、LCデュプレックス、SMF)
#53969
#53969
7,924円 (税込)
FS P/N: CWDM-SFP1G-ZX
9 販売数
309 レビュー
2 Q&A
波長:
グローバル倉庫35点在庫あり、配達予定日2024年7月15日月曜日
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
Extreme Networks CWDM-SFP-1590-20互換 1000BASE-CWDM SFPモジュール(SMF、1590nm、20km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
CWDM-SFP-1590-20
メーカー
FS
インタフェース
SFP
最大伝送速度
1000Mbps
波長
1590nm
最大伝送距離
20km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
DFB CWDM
適用ケーブル
SMF
DOM機能
あり
送信パワー
-5~0dBm
受信感度
< -24dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
MSA準拠
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
258
22
29
0
0
C***t
France
2023年2月13日
I'm so far very pleased by FS products, customer service and shipping!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0R***g
Switzerland
2020年5月04日
I bought two 1G modules to connect my Cisco WS-C3650-24TD-S to Cisco Meraki MX250 switch. Both of the two Cisco devices had no issue with these new optics. Quite satisfied to see my data transfer running so smoothly.
FS認証購入者
役に立った 8
コメント 0P***y
United States
2020年3月10日
I have confirmed that these modules do work exactly as expected when the latest firmware is applied to both of my Cisco switches. Installation was simple. Just plug it in and insert your fiber and bingo. Very reasonable price for the product.
FS認証購入者
役に立った 16
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品