タップまたはクリックで画像を拡大する
Ciena CWDM-SFP10G-1570互換 10G CWDM SFP+モジュール(1570nm 20km DOM LC SMF)
#53402
#53402
53,728円 (税込)
FS P/N: CWDM-SFP10G-20L
6 販売数
123 レビュー
6 Q&A
波長:
グローバル倉庫6点在庫あり、配達予定日2024年7月16日火曜日
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
Ciena CWDM-SFP10G-1570互換 10G CWDM SFP+モジュール (SMF、1570nm、20km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
CWDM-SFP10G-1570
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10Gbps
波長
1570nm
最大伝送距離
20km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
DFB CWDM
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-1~4dBm
受信感度
<-14.4dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
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
10Gをリードする性能と品質
Semtechドライブチップ内蔵のSFPモジュールは、10Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。
Semtechドライブチップ
安定した伝送
≤ 1.2W
低消費電力
CWDM DFBレーザー
生産性を確保
大容量CWDM伝送
CWDMモジュールは、MUX/DEMUXデバイスとともに、光ファイバネットワークの容量と効率を向上させ、柔軟な波長調整を可能にし、ネットワークアーキテクチャを簡素化します。
より低コストでより短い距離のアプリケーション
CWDMモジュールは、その広い波長間隔と費用対効果により、通常、MANやリモートネットワークアクセスなどの中長距離シナリオで利用されます。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
異なるブランドで動作するようにトランシーバーを再設定することで、FSボックスは在庫コストの柔軟性を提供します。
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
93
19
11
0
0
R***y
United States
2016年10月28日
The package is nice. Looking forward to its future performance.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0M***y
United States
2016年10月19日
This long distance transceiver module works well in our network.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0T***e
United States
2016年10月18日
We have installed in on our switch. For now, it works well. Don't know how it will perform in the future.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品