HW互換SFPモジュールは、LCシンプレックスコネクターを介して1550nm-TX/1490nm-RX波長のシングルモードファイバ(SMF)で最大120kmの1000Base-BXスループットを提供します。この双方向ユニットは、相補的な波長を持つ他のモジュールやネットワーク機器と一緒に使用する必要があります。ファーストイーサネット、テレコム、データセンター向けに1000BASEイーサネット接続のオプションを提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
HW LE2MGSC120ED0互換 1000BASE-BX BiDi SFPモジュール(1550nm-TX/1490nm-RX 120km DOM LC SMF)
#51911
#51911
12,838円 (税込)
FS P/N: SFP-GE-BX120
115 販売数
27 レビュー
5 Q&A
Transceiver Models:
予約受付中、出荷予定日 2024年8月13日火曜日
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
HW LE2MGSC120ED0互換 1000BASE-BX SFPモジュール(SMF、1550nm-TX/1490nm-RX、120km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
LE2MGSC120ED0
メーカー
FS
インターフェース
SFP
最大伝送速度
1000Mbps
波長
1550nm-TX/1490nm-RX
最大伝送距離
120km
コネクタ
LCシンプレックス
レーザー
DFB BiDi
メディア
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-1 ~ 4dBm
受信感度
< -31dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70℃ (32 ~ 158℉)
通信プロトコル
ファストイーサネット、ギガビットファイバチャネル、MSA準拠
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
データセンター向け1G接続
低消費電力を特徴とするBIDI SFPモジュールは、ギガビットイーサネットアプリケーション用のシングルファイバソリューションを使用することにより、コスト効率の高いソリューションを提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性テストを実施し、完璧な動作を保証しています。
包括的なテストにより信頼性が向上
高品質で信頼性の高い光学部品を確実に入手するために、高度な機器を使用した厳格なプロセスを通じて認定されています。
光スペクトルテスト
パケット損失なし & CRC
アイパターンテスト
マスクマージン > 20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
Q&A
質問する
全て (5)Conventional vs BIDI (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)Work with DWDM Mux (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
24
3
0
0
0
M***e
Australia
2024年5月15日
Thank you for taking the time to assist me. The transceivers are working perfectly, and I truly appreciate all of your help.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0B***b
Malaysia
2016年11月17日
Great value for money and excellent service
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品