タップまたはクリックで画像を拡大する
H3C SFP-FE-10-SM1310-BIDI互換 100BASE-BX BiDi SFPモジュール(1310nm-TX/1550nm-RX 10km DOM)
#51886
#51886
2,219円 (税込)
FS P/N: SFP-FE-BX
162 販売数
66 レビュー
5 Q&A
Transceiver Types:
グローバル倉庫147点在庫あり、配達予定日2024年10月1日火曜日
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
H3C SFP-FE-10-SM1310-BIDI互換 100BASE-BX SFPモジュール (SMF、1310nm-TX/1550nm-RX、10km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
SFP-FE-10-SM1310-BIDI
メーカー
FS
インタフェース
SFP
最大伝送速度
155Mbps
波長
1310nm-TX/1550nm-RX
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCシンプレックス
レーザー
FP BiDi
適用ケーブル
SMF*
DOM機能
あり
送信パワー
-14~-8dBm
受信感度
< -30dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
ファストイーサネット、ギガビットファイバチャネル、MSA準拠
ご注意ください:* ITU-T G.652 SMFはIEEE 802.3z規格で規定されています。
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
40
18
8
0
0
L***a
Australia
2017年3月31日
The Cisco GLC-FE-100BX-U module quality is quite good and the entire process was very smoothy. Highly recommend.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 1T***m
United States
2017年3月28日
Very high quality BiDi SFP, great for the money. The staff at FS.COM is also very friendly and helpful.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品