H3C互換のSFPモジュールは、1490nm-TX/1550nm-RX波長のシングルモードファイバ(SMF)で、シンプレックスコネクター経由で最大80kmの1000Base-BXスループットを提供します。この双方向ユニットは、相補的な波長を持つ他のモジュールやネットワーク機器と一緒に使用する必要があります。ファーストイーサネット、テレコム、データセンター向けに1000BASE イーサネットの接続オプションを提供します。
![H3C SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI互換 1000BASE-BX BiDi SFPモジュール(1490nm-TX/1550nm-RX 80km DOM LC SMF) この写真はSFP-GE-BX80に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202209151836086k3p2d.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![H3C SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI互換 1000BASE-BX BiDi SFPモジュール(1490nm-TX/1550nm-RX 80km DOM LC SMF) この写真はSFP-GE-BX80に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202209151836086k3p2d.jpg)
![H3C SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI互換 1000BASE-BX BiDi SFPモジュール(1490nm-TX/1550nm-RX 80km DOM LC SMF) この写真はSFP-GE-BX80に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202209151836055kxyg8.jpg)
![H3C SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI互換 1000BASE-BX BiDi SFPモジュール(1490nm-TX/1550nm-RX 80km DOM LC SMF) この写真はSFP-GE-BX80に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51880.C.jpg)
![H3C SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI互換 1000BASE-BX BiDi SFPモジュール(1490nm-TX/1550nm-RX 80km DOM LC SMF) この写真はSFP-GE-BX80に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51880.D.jpg)
![H3C SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI互換 1000BASE-BX BiDi SFPモジュール(1490nm-TX/1550nm-RX 80km DOM LC SMF) この写真はSFP-GE-BX80に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51880.E.jpg)
H3C SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI互換 1000BASE-BX BiDi SFPモジュール(1490nm-TX/1550nm-RX 80km DOM LC SMF)
#51880
#51880
8,241円 (税込)
FS P/N: SFP-GE-BX80
39 販売数
30 レビュー
6 Q&A
Transceiver Models:
グローバル倉庫222点在庫あり、配達予定日2024年7月23日火曜日
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
H3C SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI互換 1000BASE-BX SFPモジュール(SMF、1490nm-TX/1550nm-RX、80km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI
メーカー
FS
インターフェース
SFP
最大伝送速度
1000Mbps
波長
1490nm-TX/1550nm-RX
最大伝送距離
80km
コネクタ
LCシンプレックス
レーザー
DFB BiDi
メディア
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-2 ~ 3dBm
受信感度
< -24dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70℃ (32 ~ 158℉)
通信プロトコル
ファストイーサネット、ギガビットファイバチャネル、MSA準拠
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
データセンター向け1G接続
低消費電力を特徴とするBIDI SFPモジュールは、ギガビットイーサネットアプリケーション用のシングルファイバソリューションを使用することにより、コスト効率の高いソリューションを提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211111/1636624558618ce8ae6f85d5.64354971.jpeg.webp)
包括的なテストにより信頼性が向上
高品質で信頼性の高い光学部品を確実に入手するために、高度な機器を使用した厳格なプロセスを通じて認定されています。
光スペクトルテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
Q&A
質問する
全て (6)Conventional vs BIDI (1)Data Rate (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)Work with DWDM Mux (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
28
1
1
0
0
S***d
United States
2020年5月12日
We wanted to buy 1G BiDi SFP modules with wavelengths of 1550nm on the TX end and 1490nm on the RX end. After consulting our AM, we decided to go with his suggestions. So I quickly made an order and they arrived in secure packaging. When we inserted the modules into my switch, there were no issues with the connectivity to the switch it went into. Temperature is running as expected and no packet errors or interface issues. Will continue to purchase fiber optic products from FS.
FS認証購入者
役に立った 14
コメント 0A***n
Belarus
2020年4月27日
The 1G modules were very easy to install and worked as expected. Require no extra tools and configuration. Plugged them into my switches, the link was stable and no packets loss. Recommended.
FS認証購入者
役に立った 20
コメント 0B***n
United States
2017年9月08日
I am pleased to do business with Fiberstore, my Account Manager Daisy recommended the optics to me according to my requirements, and the item works on Cisco ASR-1001 as we expected. Daisy is very professional and you guys are great!
FS認証購入者
役に立った 8
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品