H3C互換のSFPモジュールは、LCシンプレックスコネクター経由で1550nm-TX/1310nm-RXの波長を使用し、シングルモードファイバ(SMF)で最大40kmの1000Base-BXのスループットを提供します。この双方向ユニットは、相補的な波長を持つ他のモジュールやネットワーク機器と一緒に使用する必要があります。ファーストイーサネット、テレコム、データセンター向けに1000BASEイーサネット接続のオプションを提供します。
ご注意:黄色または紫のプルタブのモジュールは、バッチが異なるためランダムに出荷されます。その品質は同じです。