H3C互換のSFPモジュールは、1490nm-TX/1310nm-RX波長のシングルモードファイバ(SMF)で、シンプレックスコネクター経由で最大40kmの1000Base-BXスループットを提供します。この双方向ユニットは、相補的な波長を持つ他のモジュールやネットワーク機器と一緒に使用する必要があります。ファーストイーサネット、テレコム、データセンター向けに1000BASEイーサネット接続のオプションを提供します。
![H3C SFP-GE-LH40-SM1490互換 1000BASE-BX BiDi SFPモジュール(1490nm-TX/1310nm-RX 40km DOM LC SMF) この写真はSFP-GE-BX40に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220915175421lro1ys.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![H3C SFP-GE-LH40-SM1490互換 1000BASE-BX BiDi SFPモジュール(1490nm-TX/1310nm-RX 40km DOM LC SMF) この写真はSFP-GE-BX40に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220915175421lro1ys.jpg)
![H3C SFP-GE-LH40-SM1490互換 1000BASE-BX BiDi SFPモジュール(1490nm-TX/1310nm-RX 40km DOM LC SMF) この写真はSFP-GE-BX40に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220915175418zva4ne.jpg)
![H3C SFP-GE-LH40-SM1490互換 1000BASE-BX BiDi SFPモジュール(1490nm-TX/1310nm-RX 40km DOM LC SMF) この写真はSFP-GE-BX40に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51877.C.jpg)
![H3C SFP-GE-LH40-SM1490互換 1000BASE-BX BiDi SFPモジュール(1490nm-TX/1310nm-RX 40km DOM LC SMF) この写真はSFP-GE-BX40に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51877.D.jpg)
![H3C SFP-GE-LH40-SM1490互換 1000BASE-BX BiDi SFPモジュール(1490nm-TX/1310nm-RX 40km DOM LC SMF) この写真はSFP-GE-BX40に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51877.E.jpg)
H3C SFP-GE-LH40-SM1490互換 1000BASE-BX BiDi SFPモジュール(1490nm-TX/1310nm-RX 40km DOM LC SMF)
#51877
#51877
3,645円 (税込)
FS P/N: SFP-GE-BX40
46 販売数
25 レビュー
5 Q&A
Transceiver Models:
グローバル倉庫233点在庫あり、配達予定日2024年7月18日木曜日
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
H3C SFP-GE-LH40-SM1490互換 1000BASE-BX SFPモジュール(SMF、1490nm-TX/1310nm-RX、40km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
SFP-GE-LH40-SM1490
メーカー
FS
インターフェース
SFP
最大伝送速度
1000Mbps
波長
1490nm-TX/1310nm-RX
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCシンプレックス
レーザー
DFB BiDi
メディア
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-5 ~ 0dBm
受信感度
< -23dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70℃ (32 ~ 158℉)
通信プロトコル
ファストイーサネット、ギガビットファイバチャネル、MSA準拠
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
データセンター向け1G接続
低消費電力を特徴とするBIDI SFPモジュールは、ギガビットイーサネットアプリケーション用のシングルファイバソリューションを使用することにより、コスト効率の高いソリューションを提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性テストを実施し、完璧な動作を保証しています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211111/1636624558618ce8ae6f85d5.64354971.jpeg.webp)
包括的なテストにより信頼性が向上
高品質で信頼性の高い光学部品を確実に入手するために、高度な機器を使用した厳格なプロセスを通じて認定されています。
光スペクトルテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
Q&A
質問する
全て (5)Conventional vs BIDI (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)Work with DWDM Mux (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
22
2
1
0
0
T***r
Australia
2020年5月15日
Recently decided to upgrade our network switches to run fiber interconnects, but we have no idea about selecting the suitable SFP modules. What we wanted is the receiver sensitivity of the transceiver must be below 28dBm. So we asked our AM for help. She recommended this product with a receiver sensitivity no more than 23dBm, which can suit our demands. After receiving the package, we attached them in a few minutes and they were up and running from the very second they got turned on. They have now been in use for a while and are easily recommended for business use. Much thanks to our AM!
FS認証購入者
役に立った 10
コメント 0B***r
Canada
2020年4月27日
This isn’t the first time I've ordered products here. The service they provided was out of my expectations. All FS guys were very professional and gave me a quick response to every problem I encountered. Also the modules can work flawlessly with my Cisco gear. Would recommend FS to my friends.
FS認証購入者
役に立った 12
コメント 0F***e
United States
2017年9月04日
FS.COM has helpd me catch up with my project. Actually I placed the order from other place at first, but they don't have stock , so I canceled that order and turned to FS.COM. Very happy with the fast delivery and the parts I needed. FS.COM is a good place for fiber products and never lets me down.
FS認証購入者
役に立った 7
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品