H3C互換のSFPモジュールは、1310nm-TX/1550nm-RX波長のシングルモードファイバ(SMF)で、シンプレックスコネクターを介して最大20kmの1000Base-BXスループットを提供します。この双方向ユニットは、相補的な波長を持つ他のモジュールやネットワーク機器と一緒に使用する必要があります。ファーストイーサネット、テレコム、データセンター向けに1000BASEイーサネット接続のオプションを提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
H3C SFP-GE-20-SM1310-BIDI互換 1000BASE-BX BiDi SFPモジュール(1310nm-TX/1550nm-RX 20km DOM LC SMF)
#51872
#51872
1,585円 (税込)
FS P/N: SFP-GE-BX
1.6K 販売数
256 レビュー
13 Q&A
Transceiver Models:
グローバル倉庫377点在庫あり、配達予定日2024年7月23日火曜日
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
H3C SFP-GE-20-SM1310-BIDI互換 1000BASE-BX SFPモジュール(SMF、1310nm-TX/1550nm-RX、20km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
SFP-GE-20-SM1310-BIDI
メーカー
FS
インターフェース
SFP
最大伝送速度
1000Mbps
波長
1310nm-TX/1550nm-RX
最大伝送距離
20km
コネクタ
LCシンプレックス
レーザー
FP BiDi
メディア
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-9 ~ -3dBm
受信感度
< -23dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70℃ (32 ~ 158℉)
通信プロトコル
ファストイーサネット、ギガビットファイバチャネル、MSA準拠
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
データセンター向け1G接続
低消費電力を特徴とするBIDI SFPモジュールは、ギガビットイーサネットアプリケーション用のシングルファイバソリューションを使用することにより、コスト効率の高いソリューションを提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性テストを実施し、完璧な動作を保証しています。
包括的なテストにより信頼性が向上
高品質で信頼性の高い光学部品を確実に入手するために、高度な機器を使用した厳格なプロセスを通じて認定されています。
光スペクトルテスト
パケット損失なし & CRC
アイパターンテスト
マスクマージン > 20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
Q&A
質問する
全て (13)Application (1)Compatible Modules (1)Conventional vs BIDI (1)HPE Series (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)Mikrotik Series (1)Other Compatibility (1)Wavelength (1)Work with DWDM Mux (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
222
27
7
0
0
J***l
Norway
2024年2月08日
Works as expected, no complaints about the product. Though the packaging feels a bit wasteful of you're ordering just 1-2 units.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0M***s
Canada
2024年1月31日
Everything that was order arrived on time. The service was great.
I will purchase from you again.
I will purchase from you again.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0J***t
United States
2023年11月11日
Well packaged and after plugging in to my TP-Link Omada router it instantly works! Using it to communicate with my ISP so I didn’t need the corresponding module for the other side. I was contacted about this by an FS representative, kudos for that !
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品