FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はSFP-GE-BXに関するものです。
00:41
この写真はSFP-GE-BXに関するものです。
この写真はSFP-GE-BXに関するものです。
この写真はSFP-GE-BXに関するものです。
この写真はSFP-GE-BXに関するものです。
この写真はSFP-GE-BXに関するものです。
この写真はSFP-GE-BXに関するものです。
この写真はSFP-GE-BXに関するものです。
この写真はSFP-GE-BXに関するものです。
この写真はSFP-GE-BXに関するものです。
この写真はSFP-GE-BXに関するものです。
この写真はSFP-GE-BXに関するものです。

H3C SFP-GE-LX20-SM1310互換 1000BASE-BX BiDi SFPモジュール(1310nm-TX/1490nm-RX 20km DOM LC SMF)

#51871
#51871

≤ 1W BIDI LCシンプレックス SMF

1,585円 (税込)
FS P/N: SFP-GE-BX
120 販売数
141 レビュー
12 Q&A
グローバル倉庫166点在庫あり、配達予定日2024年7月23日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

H3C SFP-GE-LX20-SM1310互換 1000BASE-BX SFPモジュール(SMF、1310nm-TX/1490nm-RX、20km、LC、DOM)

H3C互換のSFPモジュールは、1310nm-TX/1490nm-RX波長のシングルモードファイバ(SMF)で、シンプレックスコネクター経由で最大20kmの1000Base-BXスループットを提供します。この双方向ユニットは、相補的な波長を持つ他のモジュールやネットワーク機器と一緒に使用する必要があります。ファーストイーサネット、テレコム、データセンター向けに1000BASEイーサネット接続のオプションを提供します。

仕様一覧
型番
SFP-GE-LX20-SM1310
メーカー
FS
インターフェース
SFP
最大伝送速度
1000Mbps
波長
1310nm-TX/1490nm-RX
最大伝送距離
20km
コネクタ
LCシンプレックス
レーザー
FP BiDi
メディア
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-9 ~ -3dBm
受信感度
< -20dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70℃ (32 ~ 158℉)
通信プロトコル
ファストイーサネット、ギガビットファイバチャネル、MSA準拠
MTTF
4271313時間

品質テストプログラム

決め手である弊社の光学テストプログラムをご覧下さい。

品質テストプログラム

品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
データセンター向け1G接続
低消費電力を特徴とするBIDI SFPモジュールは、ギガビットイーサネットアプリケーション用のシングルファイバソリューションを使用することにより、コスト効率の高いソリューションを提供します。
包括的なテストにより信頼性が向上
高品質で信頼性の高い光学部品を確実に入手するために、高度な機器を使用した厳格なプロセスを通じて認定されています。
光スペクトルテスト
パケット損失なし & CRC
アイパターンテスト
マスクマージン > 20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
Q&A
質問する
全て (12)Application (1)Conventional vs BIDI (1)HPE Series (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)Mikrotik Series (1)Other Compatibility (1)Wavelength (1)Work with DWDM Mux (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
4.8
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
122
10
8
0
1

K***e

Netherlands

2024年7月10日
5.0
It was a pleasant experience to order at FS. Very good contact with the customer rep.

I can confirm this module works on the KPN fiber network, together with patchcover FTU TY01 (order online at KPN) . The patchcover replaces the NT box which terminates the fiber to ethernet.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

J***s

Netherlands

2024年4月23日
5.0
Works like a charm in a Ubiquiti UDW in combination with a KPN internet connection. Simple installation, no extra drivers needed. Setup of the ubiquity SFP WAN port, just make sure to setup 1GBPS FDX as fixed (not auto).
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

M***k

Netherlands

2023年9月14日
5.0
Great module.
Works perfect with KPN fiber and Ubiquiti USG4 pro.
Fast delivery.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品