![HPE CWDM-SFP10G-1570互換 10G CWDM SFP+モジュール(1570nm 80km DOM LC SMF) この写真はCWDM-SFP10G-80Lに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/51777.main.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![HPE CWDM-SFP10G-1570互換 10G CWDM SFP+モジュール(1570nm 80km DOM LC SMF) この写真はCWDM-SFP10G-80Lに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51777.main.jpg)
![HPE CWDM-SFP10G-1570互換 10G CWDM SFP+モジュール(1570nm 80km DOM LC SMF) この写真はCWDM-SFP10G-80Lに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51777.B.jpg)
![HPE CWDM-SFP10G-1570互換 10G CWDM SFP+モジュール(1570nm 80km DOM LC SMF) この写真はCWDM-SFP10G-80Lに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51777.C.jpg)
![HPE CWDM-SFP10G-1570互換 10G CWDM SFP+モジュール(1570nm 80km DOM LC SMF) この写真はCWDM-SFP10G-80Lに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51777.D.jpg)
![HPE CWDM-SFP10G-1570互換 10G CWDM SFP+モジュール(1570nm 80km DOM LC SMF) この写真はCWDM-SFP10G-80Lに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51777.E.jpg)
![HPE CWDM-SFP10G-1570互換 10G CWDM SFP+モジュール(1570nm 80km DOM LC SMF) この写真はCWDM-SFP10G-80Lに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51777.F.jpg)
![HPE CWDM-SFP10G-1570互換 10G CWDM SFP+モジュール(1570nm 80km DOM LC SMF) この写真はCWDM-SFP10G-80Lに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51777.G.jpg)
HPE CWDM-SFP10G-1570互換 10G CWDM SFP+モジュール(1570nm 80km DOM LC SMF)
#51777
#51777
147,237円 (税込)
FS P/N: CWDM-SFP10G-80L
11 販売数
187 レビュー
6 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年7月26日金曜日
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
HPE CWDM-SFP10G-1570互換 10G CWDM SFP+モジュール (SMF、1570nm、80km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
CWDM-SFP10G-1570
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10Gbps
波長
1570nm
最大伝送距離
80km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
DFB CWDM
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
0~4dBm
受信感度
< -23dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20200414104843_448.jpg)
品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231117165407k0gveb.jpg)
特徴
10G向けの優れたパフォーマンスと品質
内蔵のSemtechドライブチップを備えたSFP光モジュールは、10Gリンクで高速かつ低電力を提供します。
Semtechドライブチップ
安定した伝送
≤ 2W
低消費電力
CWDM EMLレーザー
生産性を確保
大容量CWDM伝送
CWDMモジュールとMUX/DEMUXデバイスは、光ファイバネットワークの容量と効率を向上させ、柔軟な波長調整を可能にし、ネットワークアーキテクチャを簡素化します。
低コストかつ短距離のアプリケーション
CWDMモジュールは、その広い波長間隔と費用対効果により、通常、MANやリモートネットワークアクセスなどの中距離から長距離のシナリオで使用されます。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231101112358h09b13.jpg)
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
異なるブランドで動作するように光モジュールを再設定することで、FSボックスは在庫コストの柔軟性を提供します。
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
140
32
15
0
0
B***a
United States
2021年2月10日
Spending a few minutes of my time, first and foremost expressing how much I’m impressed by your friendliness, is the least I can do. Friendliness was followed by super-fast order processing and delivery. In a few words, unboxing and using your Flexbox is an utterly awesome experience. As in brilliant. Also saving us loads of time ordering optics. In addition to all of this – you deliver particular good build quality, too. You’ve got me impressed, thank you!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0F***s
United States
2020年12月23日
For years we struggled with hundreds of transceivers from different vendors but this is finally over! With FLEXBOX we can easily reconfigure our transceivers which in the end saves a lot of time and money.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0P***i
United States
2020年10月08日
We use FS modules for years with different networking hardware. Amazing and very stable products without any issues. Preparing a big network project with several switch vendors it was time to do the next step and order a FS BOX. Now we can be much more flexible than before and the provided tools are fast, stable, easy to use and as stable as all other FS producs. All in all - highest recommendation!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品