FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はSFP-10G-BXに関するものです。
00:38
この写真はSFP-10G-BXに関するものです。
この写真はSFP-10G-BXに関するものです。
この写真はSFP-10G-BXに関するものです。
この写真はSFP-10G-BXに関するものです。
この写真はSFP-10G-BXに関するものです。
この写真はSFP-10G-BXに関するものです。
この写真はSFP-10G-BXに関するものです。
この写真はSFP-10G-BXに関するものです。
この写真はSFP-10G-BXに関するものです。
この写真はSFP-10G-BXに関するものです。
この写真はSFP-10G-BXに関するものです。
この写真はSFP-10G-BXに関するものです。
この写真はSFP-10G-BXに関するものです。

Ciena(元Nortel) 12821互換 10GBASE-BX BiDi SFP+光モジュール(1330nm-TX/1270nm-RX 20km DOM LC/UPCシンプレックス SMF)

#50279
#50279

Semtech DFB ≤ 1.5W BIDI LCシンプレックス SMF

6,339円 (税込)
FS P/N: SFP-10G-BX
136 販売数
300 レビュー
10 Q&A
グローバル倉庫482点在庫あり、配達予定日2024年7月18日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Ciena (旧Nortel) 12821互換 10GBASE-BX SFP+モジュール(SMF、1330nm-TX/1270nm-RX、20km、LC、DOM)

Ciena (旧Nortel) 12821互換SFP+モジュールは、LCシンプレックスコネクタを介してOS2 SMF上で最大20kmまでサポートします。この10G BiDi SFP+モジュールは、単一の光ファイバでのデータ伝送が可能で、1つのトランシーバは1330nmチャネルを送信し、1270nm信号を受信します。他のBiDi SFP+光学モジュールは、1270nm波長で送信し、1330nm信号を受信します。

SFF-8472で指定されたI2Cインターフェイスを介してデジタル診断を使用することもできます。これにより、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。各BIDI SFP+モジュールは、一連のスイッチ、ルーター、サーバー、ネットワークインターフェイスカード(NIC)などで使用できるように個別にテストされています。低消費電力と高速を特徴とするこの10G BIDI SFP+モジュールは、エンタープライズワイヤリングクローゼット、サービスプロバイダーのトランスポートアプリケーション、無線およびベースバンドユニットなどに最適です。

製品規格
型番
12821
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10.3125Gbps
波長
1330nm-TX/1270nm-RX
最大伝送距離
20km
コネクタ
LCシンプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-6 ~ 3dBm
受信感度
< -14.4dBm
パワーバジェット
8.4dB
レシーバー過負荷
0.5dBm
標準消費電力
≤1W
消光比
> 3.5dB
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI

品質テストプログラム

決め手である弊社の光学テストプログラムをご覧下さい。

品質テストプログラム

品質管理システム Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
既存のファイバの利用率の向上
BiDiモジュールは、同じファイバストランド上でデータを送受信するため、ネットワークファイバリソースとコストを50%大幅に節約できます。
ネットワーク容量を2倍にする
双方向モジュールにより、ネットワークの回復力も向上し、冗長リンクが提供されます。
単方向スイッチングネットワーク
デュプレックスLCモジュール
双方向スイッチングネットワーク
シンプレックスLCモジュール
データセンター向け10G接続
1Wの低消費電力、高密度、高速を特徴とするSFP+モジュールは、10G伝送まで迅速に対応できる人気の方法を提供します。
包括的なテストにより信頼性が向上
高度な設備を使用した厳格なプロセスを経て認定され、高品質で信頼性の高い光学機器が確実に提供されます。
光スペクトルテスト
パケット損失&CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン>20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
モジュールを再構成してさまざまなブランドで動作するようにすることで、FSボックスは在庫コストの柔軟性を実現します。
Q&A
質問する
全て (10)Conventional vs BIDI (2)Application (1)FS Box (1)Humidity (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)Maximum Distance (1)Optical Signal (1)Product Comparison (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
4.9
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
268
23
8
0
1

B***t

Spain

2024年3月10日
5.0
A worthwhile investment, I received the product and tested it on my device, all my previous worries were immediately dispelled, this SFP+ transceiver fully compatible with my dell and Brocade Vendors by configuring FSBOX.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

D***e

France

2024年1月31日
5.0
I bought two 10G BIDI optical modules for testing, and I am very satisfied with the test results. The sales person recommended me the correct compatible and everything worked as expected. I will be buying some 20km and 40km modules next, will need more later.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

L***e

France

2024年1月29日
5.0
We had a duplex 10G cross-connect with a provider that we were able to slit into two 10G links to double our bandwidth using these bidirectional optics.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品