![HW C30 DWDM-XFP-53.33互換 10G DWDM XFPモジュール(100GHz 1553.33nm 80km DOM LC SMF) この写真はDWDM-XFP10G-80に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/49928.main.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![HW C30 DWDM-XFP-53.33互換 10G DWDM XFPモジュール(100GHz 1553.33nm 80km DOM LC SMF) この写真はDWDM-XFP10G-80に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/49928.main.jpg)
![HW C30 DWDM-XFP-53.33互換 10G DWDM XFPモジュール(100GHz 1553.33nm 80km DOM LC SMF) この写真はDWDM-XFP10G-80に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/49928.B.jpg)
![HW C30 DWDM-XFP-53.33互換 10G DWDM XFPモジュール(100GHz 1553.33nm 80km DOM LC SMF) この写真はDWDM-XFP10G-80に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/49928.C.jpg)
![HW C30 DWDM-XFP-53.33互換 10G DWDM XFPモジュール(100GHz 1553.33nm 80km DOM LC SMF) この写真はDWDM-XFP10G-80に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/49928.D.jpg)
![HW C30 DWDM-XFP-53.33互換 10G DWDM XFPモジュール(100GHz 1553.33nm 80km DOM LC SMF) この写真はDWDM-XFP10G-80に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/49928.E.jpg)
HW C30 DWDM-XFP-53.33互換 10G DWDM XFPモジュール(100GHz 1553.33nm 80km DOM LC SMF)
#49928
#49928
96,521円 (税込)
FS P/N: DWDM-XFP10G-80
9 販売数
0 レビュー
2 Q&A
波長:
予約受付中、出荷予定日 2024年8月16日金曜日
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
HW DWDM-XFP-53.33互換 10G DWDM XFPモジュール(SMF、1553.33nm、80km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
DWDM-XFP-53.33
メーカー
FS
インタフェース
XFP
最大伝送速度
10Gbps
波長
1553.33nm
最大伝送距離
80km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
EML DWDM
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-1~4dBm
受信感度
< -24dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
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
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品