FOTR-201携帯型光パルス試験器は、短距離および中距離での光ファイバ測定に関するさまざまな要件を満たすように設計されています。イベントのデッドゾーンとダイナミックレンジで優れた性能を発揮します。内蔵のVFLは、全範囲の光ファイバの障害検出を保証できます。
![FOTR-201携帯型光パルス試験器OTDR(FC/SCコネクタ付き、1310±20nm/1550±20nm、24/22dB) この写真はFOTR-201に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/49652.main.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![FOTR-201携帯型光パルス試験器OTDR(FC/SCコネクタ付き、1310±20nm/1550±20nm、24/22dB) この写真はFOTR-201に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/49652.main.jpg)
![FOTR-201携帯型光パルス試験器OTDR(FC/SCコネクタ付き、1310±20nm/1550±20nm、24/22dB) この写真はFOTR-201に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/Fiber-Optic-OTDR/60x60/20220527180225_870_49652.jpg)
![FOTR-201携帯型光パルス試験器OTDR(FC/SCコネクタ付き、1310±20nm/1550±20nm、24/22dB) この写真はFOTR-201に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/49652.C.jpg)
![FOTR-201携帯型光パルス試験器OTDR(FC/SCコネクタ付き、1310±20nm/1550±20nm、24/22dB) この写真はFOTR-201に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/Fiber-Optic-OTDR/60x60/20220527180228_321_49652.jpg)
![FOTR-201携帯型光パルス試験器OTDR(FC/SCコネクタ付き、1310±20nm/1550±20nm、24/22dB) この写真はFOTR-201に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/49652.E.jpg)
![FOTR-201携帯型光パルス試験器OTDR(FC/SCコネクタ付き、1310±20nm/1550±20nm、24/22dB) この写真はFOTR-201に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/49652.F.jpg)
![FOTR-201携帯型光パルス試験器OTDR(FC/SCコネクタ付き、1310±20nm/1550±20nm、24/22dB) この写真はFOTR-201に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/Fiber-Optic-OTDR/60x60/20220527180230_535_49652.jpg)
![FOTR-201携帯型光パルス試験器OTDR(FC/SCコネクタ付き、1310±20nm/1550±20nm、24/22dB) この写真はFOTR-201に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210261752514qh9b7.jpg)
FOTR-201携帯型光パルス試験器OTDR(FC/SCコネクタ付き、1310±20nm/1550±20nm、24/22dB)
#49652
#49652
153,578円 (税込)
FS P/N: FOTR-201
410 販売数
8 レビュー
13 Q&A
電源プラグタイプ:
欧州規格プラグ
OTDRコネクタ:
SC
付加機能:
デフォルトではなし
予約受付中、出荷予定日 2024年7月24日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
5,500円 配送方法 DHL - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
1年間保証
FOTR-201携帯型光パルス試験器
仕様一覧
部品番号
FOTR-201
ダイナミックレンジ
24/22dB
波長
1310±20nm/1550±20nm
テスト範囲
80km
ファイバ種類
シングルモード
光コネクタの種類
FC/UPC(SC/UPCオプション)
パルス幅
5ns ~ 10us
減衰ブラインド領域
<8.0m
イベントブラインド領域
<1.5m
インタフェース
USB
相対湿度
<90%
動作温度範囲
0 ~ +50°C
保存温度範囲
-20 ~ +70°C
寸法
197x107x67mm
特徴
FOTR-201 ハンドヘルドOTDR
高速テスト & インテリジェントトレース分析
先進の反射防止TFT液晶ディスプレイ
オンライン光信号検出
ユニークなボタンデザイン
シンプルでクリアなボタンデザインにより、ユーザーは素早く操作できます。
VFL機能の便利さ
VFL機能は、保守作業員にとって作業効率の向上に非常に便利です。
TFカード & USBコミュニケーション
OTDRによって測定されたすべての波形はTFカードに保存されます。そしてミニUSBケーブルを使用してPCにデータを保存することができます。
フレンドリーなユーザーインターフェース
弊社のOTDRは、イベントリストの詳細情報を明確で大きな画面に表示できます。上下に追跡するために明確かつ簡潔な方法でイベント追跡を表示するために独自に設計されたキーボード操作と調整します。
構成リスト
FS.COMの標準パッケージは、ホスト、USBケーブル、電源アダプタ、取扱説明書、ソフトウェアCD、および清潔な綿棒の小さな袋が入ったキャリングバッグです。
アプリケイション
OTDRは、光ファイバケーブルの保守と構築に広く使用されており、ファイバ長、伝送減衰量、ジョイント減衰量、および故障箇所の測定に使用できます。
Q&A
質問する
全て (13)未回答の質問 (2)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
8
0
0
0
0
S***s
Australia
2021年4月13日
Very easy to use helpful for troubleshooting, small and cheap enough to carry around on jobs on the chance you need it but can\'t justify the cost or weight of the top end Fluke units
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0C***n
Japan
2019年11月28日
PONシステムでスプリッターを検出できるOTDRがカスタムできて助かりました。
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0P***y
India
2017年9月22日
Needed it in a hurry and used it the minute I got it. There is no doubt that it`s very practical for local communication project. No project postponed. Easy use, precise results.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品