ご注意: FS P/NがQ28-PCxxからQSFP-100G-PCxxに変更されていますが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム 100G QSFP28パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)
#49577
#49577
5,072円 (税込)
FS P/N: QSFP-100G-PCxxx
1.9K 販売数
13 レビュー
23 Q&A
ケーブル長:
0.5m(2ft)
対応ブランド:
Cisco
デバイスの型番:
グローバル倉庫988点在庫あり、配達予定日2024年9月30日月曜日
120 点仕入れ中、配達予定日2024年10月17日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
5年間保証
100G QSFP28 DACケーブル(カスタム長さ、パッシブ、QSFP28 - QSFP28)
仕様一覧
型番
QSFP-100G-PCxxx
メーカー
FS.COM
インタフェース
QSFP28 - QSFP28
最大伝送速度
100Gbps
ケーブル種類
パッシブ銅製ケーブル
ケーブル長さ
カスタム
ジャケット材質
PVC(OFNR)
ゲージ規格
30AWG for 1m、26AWG for 2/3/5m
動作温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
ネットワークのシームレスな接続を実現
デュアルコンパチブルカスタマイゼーションは、お使いのモデルに応じて両側で異なる互換性を持つDACケーブルを提供し、ボーダーレスな接続を実現するのに理想的です。
カスタム対応ブランド
ホストデバイスで100%テスト済み
ニーズに合わせたオンラインカスタムラベルサービス
簡単に識別できるカスタムラベルにより、受け取り、在庫、展開が容易になります。
相互運用性を証明するためにホスト・デバイスでテスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストを受けており、完璧な動作を保証しています。
お客様のニーズに合わせたカスタム製品
多彩なカスタムオプション
用途に応じて適切なオプションを選択できます。
厳格な品質管理
最新の試験設備により、高品質な製品を保証します。
技術サポート
プロのエンジニアチームによるサポートを受けることができます。
ビデオ
Q&A
質問する
全て (23)Product Recommendation (2)Specification (2)Application (1)Arista Series (1)Cable Length (1)Coupling Capacitor (1)Customized cables (1)Dual Compatibility (1)FEC (1)Other Compatibility (1)Solutions (1)Wire AWG (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
13
0
0
0
0
S***s
Switzerland
2019年12月01日
I need to connect a Mellanox SN2100 switch and ConnectX-5 adapter cards. I customized DAC cables here and directly used them. The whole network performs stably now and nothing goes wrong. By the way, the package and delivery both deserve to be mentioned. The package is so firm that all are in good conditions. And their fast shipping impressed me...
FS認証購入者
役に立った 19
コメント 0H***n
United States
2019年11月29日
This cable was priced very competitively and worked exactly as intended. I ordered some with one end coded for Dell and the other for Mellanox. They are sturdy looking, easy to plug in & remove, and seat in the QSFP28 slot firmly. I have them now up and running to link my Dell Z9100-ON switches and Mellanox SN2700 switches. Each device showed a link within moments of plugging the cables in and I haven't had any disconnects. I like these cables because they are more durable than fiber cables and I have switched over to these DAC cables on my 100G switches and all have worked flawlessly.
Have used other FS DAC cables in the past as switch uplinks, always work perfectly. Now I got a ton of FS cables in my data center and will continue to use it in production with no doubts.
Have used other FS DAC cables in the past as switch uplinks, always work perfectly. Now I got a ton of FS cables in my data center and will continue to use it in production with no doubts.
FS認証購入者
役に立った 37
コメント 0H***o
United States
2019年11月17日
I hava an Arista 7160 switch and OpenDrives Summit NAS with Mellanox cards in it. I don’t want to buy original transceivers to connect the two devices due to high price. My A.M. told me they can help to customize DAC cable to fit my Arista switch and Mellanox cards. I am very satisfied. Much cheaper and very easy to use.
FS認証購入者
役に立った 10
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品