Cisco GLC-EZX-SM-160互換SFPモジュールは、LCデュプレックスSMFファイバ上で最大160kmのリンク長をサポートします。各SFPモジュールは、Ciscoスイッチ、ルーター、サーバー、ネットワークインターフェースカード(NIC)等のシリーズで使用するために個々にテストされています。
低消費電力を特徴とするホットスワップ可能な1G SFPモジュールは、インターネットサービスプロバイダ(ISP)のギガビットイーサネット通信リンク、エンタープライズLAN&SANネットワーク、データセンターLAN&SANネットワークおよびその他の光リンクに最適です。
![Cisco GLC-EZX-SM-160互換 1000BASE-ZXC SFPモジュール(1550nm 160km DOM LC/UPCデュプレックス SMF) この写真はSFP1G-ZXC-55に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230316172202ujerii.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Cisco GLC-EZX-SM-160互換 1000BASE-ZXC SFPモジュール(1550nm 160km DOM LC/UPCデュプレックス SMF) この写真はSFP1G-ZXC-55に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230316172202ujerii.jpg)
![Cisco GLC-EZX-SM-160互換 1000BASE-ZXC SFPモジュール(1550nm 160km DOM LC/UPCデュプレックス SMF) この写真はSFP1G-ZXC-55に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303161722025ncmtq.jpg)
![Cisco GLC-EZX-SM-160互換 1000BASE-ZXC SFPモジュール(1550nm 160km DOM LC/UPCデュプレックス SMF) この写真はSFP1G-ZXC-55に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230316172202uwkiij.jpg)
![Cisco GLC-EZX-SM-160互換 1000BASE-ZXC SFPモジュール(1550nm 160km DOM LC/UPCデュプレックス SMF) この写真はSFP1G-ZXC-55に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230316172202nprmdv.jpg)
![Cisco GLC-EZX-SM-160互換 1000BASE-ZXC SFPモジュール(1550nm 160km DOM LC/UPCデュプレックス SMF) この写真はSFP1G-ZXC-55に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230316172202ij3i6x.jpg)
Cisco GLC-EZX-SM-160互換 1000BASE-ZXC SFPモジュール(1550nm 160km DOM LC/UPCデュプレックス SMF)
#48934
#48934
17,276円 (税込)
FS P/N: SFP1G-ZXC-55
710 販売数
13 レビュー
6 Q&A
モジュールのモデル:
グローバル倉庫16点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
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
Cisco GLC-EZX-SM-160互換 1000BASE-ZXC SFPモジュール(SMF、1550nm、160km、LC、DOM)
製品規格
型番
GLC-ZX-SM-160
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP
最大伝送速度
1000Mbps
波長
1550nm
最大伝送距離
160km
コネクタ
LCデュプレックス
光学部品
DFB 1550nm
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
1 ~ 6dBm
受信感度
-33dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
MSA準拠
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220730105603_471.jpg)
品質管理システム Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230327120303m198wt.jpg)
特徴
データセンター向け1G接続
低消費電力を特徴とするSFPモジュールは、ギガビットイーサネットアプリケーションにコスト効率の高いソリューションを提供します。
相互運用性を証明するホスト機器でのテスト
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われており、完璧な運用が保証されています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202308071523170jcob9.jpg)
ホットプラグ対応SFP MSA準拠
デジタル光モニタリング
クラス1 FDAレーザー安全性
包括的なテストにより信頼性が向上
高度な設備を使用した厳格なプロセスを経て認定され、高品質で信頼性の高い光学機器が確実に提供されます。
光スペクトラム・テスト
パケットロス & CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン >20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
Q&A
質問する
全て (6)Backward 1G (1)Cisco Series (1)Compatibility (1)Matching Cables (1)Mikrotik Series (1)Receiver Sensitivity (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
12
1
0
0
0
I***r
United States
2023年11月01日
Must have if you have 1gbe spf compatibility issues. I recommend this product to anyone seeking a compatible transceiver solution.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0V***s
United States
2023年9月25日
It plugged in and instantly came up. No issues at all. Wouldn't hesitate to order more.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0C***b
Canada
2023年9月13日
Seems to work without issue in Cisco switches. It works and doesn't cost a fortune. Gets a bit warm but all of them do.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品