HW QSFP-8LC-AOC15M互換 40G QSFP+/4xLCデュプレックスブレイクアウトアクティブ光ケーブルは、マルチモードファイバ(MMF)上で動作します。このブレイクアウトケーブルは、SFF-8436、IEEE 802.3ba、およびQSFP MSA規格に準拠しています。
これは、一方の端に40G QSFP+ポートを、もう一方の端に4つのLCデュプレックスコネクタを接続するもので、ラック内および隣接ラック間での迅速かつシンプルな接続に適しています。
ご注意:FS P/NはQ-8LCAO15からQSFP-40G-4LCAO15に変更されていますが、製品は同じです。FSのP/Nのみ変更されています。