H3C QSFP-4X10G-D-AOC-20M互換 40G QSFP+/4 SFP+ブレイクアウトアクティブ光ケーブルは、マルチモードファイバ(MMF)上で動作します。このブレイクアウトケーブルは、SFF-8436、SFF-8431、SFP+およびQSFP MSA規格に準拠しています。
一方の端に40G QSFP+ポートを、もう一方の端に4つの10G SFP+ポートを接続するもので、ラック内および隣接ラック間での迅速かつシンプルな接続に適しています。
ご注意:FS P/NはQ-4SAO20からQSFP-40G-4SAO20に変更されていますが、製品は同じです。FSのP/Nのみ変更されています。
ご注意:FSボックスは現在、DACケーブルのH3CとHPEの互換性変更に対応していません。