Juniper Networks JNP-10G-AOC-5M互換SFP+アクティブ光ケーブル(AOC)は、SFP+コネクタを備えたダイレクトアタッチファイバアセンブリで、マルチモードファイバ(MMF)上で動作します。このAOCケーブルはSFF-8431 MSA規格に準拠しています。個別の光モジュールや光パッチケーブルを使用する場合と比較して、コスト効率の高いソリューションを提供し、ラック内および隣接するラック間の10Gbps接続に適しています。
![5m(16ft) Juniper Networks JNP-10G-AOC-5M互換 10G SFP+アクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はSFP-10G-AO05に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202308231732599mc5zy.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![5m(16ft) Juniper Networks JNP-10G-AOC-5M互換 10G SFP+アクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はSFP-10G-AO05に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308231732599mc5zy.jpg)
![5m(16ft) Juniper Networks JNP-10G-AOC-5M互換 10G SFP+アクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はSFP-10G-AO05に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231016111946m4repf.jpg)
![5m(16ft) Juniper Networks JNP-10G-AOC-5M互換 10G SFP+アクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はSFP-10G-AO05に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308231737255tyfup.jpg)
![5m(16ft) Juniper Networks JNP-10G-AOC-5M互換 10G SFP+アクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はSFP-10G-AO05に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308241046479th7ax.jpg)
![5m(16ft) Juniper Networks JNP-10G-AOC-5M互換 10G SFP+アクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はSFP-10G-AO05に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308231733055z0ujc.jpg)
5m(16ft) Juniper Networks JNP-10G-AOC-5M互換 10G SFP+アクティブオプティカルケーブル(AOC)
#48613
#48613
4,501円 (税込)
FS P/N: SFP-10G-AO05
391 販売数
971 レビュー
2 Q&A
長さ:
グローバル倉庫23点在庫あり、配達予定日2024年7月23日火曜日
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
Juniper Networks JNP-10G-AOC-5M互換 10G SFP+ AOCケーブル(5メートル、SFP+ ‐ SFP+)
製品規格
型番
JNP-10G-AOC-5M
メーカー
FS
インタフェース
SFP+ ~ SFP+
最大伝送速度
10Gbps
最小曲げ半径
7.5mm
ケーブル長さ
5m(16.4ft)
ジャケット材質
OFNP
動作温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
1xインフィニバンド QDR、DDR、SDR、10Gギガビットイーサネット、ファイバチャネル
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
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
1Wの低消費電力、高密度、高速を特徴とするSFP+モジュールは、10G伝送まで迅速に立ち上げるのに役立つ一般的な方法を提供します。
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721160547owmnv2.jpg)
Q&A
質問する
全て (2)Application (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
731
157
80
0
3
M***l
United States
2024年2月29日
The ease of looking through product list and the ease of check out on-line was very easy. Item also arrived in a timely manner.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0D***d
Canada
2024年2月05日
Well packed, shipped quickly and works perfectly. A fantastic experience from start to finish, I'll definitely be back for more cables when needed!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0L***o
United States
2023年10月24日
Works! In production with Cisco 4507 and Cisco 3110. Super fast shipping.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品